Дизельная генераторная установка 3512B (50 Гц) только для индийского рынка | 1500 кВА

Дизельные генераторные установки 3512B (50 Гц) только для индийского рынка

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1500 кВА
1500 кВА
Минимальная номинальная мощность
1500 кВА
1500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

3512B (50 Гц) только для индийского рынка

Наши дизельные генераторные установки 3512 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу тока 1500 кВА с частотой 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива.

Преимущества

Разработан специально для соответствия нормативным требованиям Индии

Оптимизация для 11% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Встроенная Cat Система управления

Разработана в соответствии с производительностью двигателя и генератора

Характеристики продукции 3512B (50 Гц) только для индийского рынка

Максимальная номинальная мощность 1500 кВА 1500 кВА
Минимальная номинальная мощность 1500 кВА 1500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение Низкое (415 В), среднее и высокое напряжение Низкое (415 В), среднее и высокое напряжение
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 3161.03 дюймов³ 51.8 л
Степень сжатия 14.0:1 14.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора ADEM™ A3 ADEM™ A3
Длина — максимальная 206.6 дюймы 5249 мм
Ширина — максимальная 77.8 дюймы 197 мм
Высота — максимальная 93.2 дюймы 2367 мм

3512B (50 Гц) только для индийского рынка Стандартное оборудование

Система охлаждения

  • Радиатор или теплообменник

Панель управления

  • EMCP 4.2

Общая информация

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

Узнайте результаты сравнения 3512B (50 Гц) только для индийского рынка с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3512B

Дизельные генераторные установки 3512B

Дизельные генераторные установки 3512B

Дизельные генераторные установки 3512B

Дизельные генераторные установки 3512B
Дизельные генераторные установки 3512B
Дизельные генераторные установки 3512B
Дизельные генераторные установки 3512B