Дизельная генераторная установка DE1100 GC (50 Гц) | 1100 кВА

Дизельные генераторные установки DE1100 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1100 кВА
1100 кВА
Минимальная номинальная мощность
1100 кВА
1100 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка, 1100кВА

Дизельные генераторные установки DE1100 GC обеспечивают надежную подачу мощности 1100кВА, 50Гц и предназначены для непрерывного резервного электроснабжения. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эта генераторная установка отличается низким расходом топлива.

Преимущества

Принимает 100% большой нагрузки

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Соответствует ISO8528-5 G3 Прием нагрузки

Поддержка напряжения и частоты во время переходных процессов

Характеристики продукции DE1100 GC

Максимальная номинальная мощность 1100 кВА 1100 кВА
Минимальная номинальная мощность 1100 кВА 1100 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 400–415 В 400–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.86 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 164.3 дюймы 4175 мм
Длина — максимальная 164.3 дюймы 4175 мм
Ширина – минимальная 73.1 дюймы 1856 мм
Ширина — максимальная 73.1 дюймы 1856 мм
Минимальная высота 87.3 дюймы 2217.5 мм
Высота — максимальная 87.3 дюймы 2217.5 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 14879 фунты 6749 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 14879 фунты 6749 кг

DE1100 GC Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP1.3

Система охлаждения

  • Радиатор

DE1100 GC Дополнительное оборудование

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Узнайте результаты сравнения DE1100 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC

360 View