Дизельная генераторная установка DE33E0 (50 Гц) | 33 кВА

Дизельные генераторные установки C3.3 | DE33E0

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
33 кВА
33 кВА
Максимальная номинальная мощность
33 кВА
33 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка DE33E0 | 33 кВА

Генераторные установки DE33E0 с дизельным двигателем C3.3 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 33,0 кВА при частоте 50 Гц.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизированный Топливо Потребление

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Характеристики продукции C3.3 | DE33E0

Минимальная номинальная мощность 33 кВА 33 кВА
Максимальная номинальная мощность 33 кВА 33 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 220–415 В 220–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C3.3 Cat® C3.3
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 201.4 дюймов³ 3.3 л
Степень сжатия 19.25:1 19.25:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 60.6 дюймы 1540 мм
Ширина — максимальная 44.1 дюймы 1120 мм
Высота — максимальная 53.6 дюймы 1361 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 1823 фунты 827 кг

C3.3 | DE33E0 Стандартное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP

Генератор и вспомогательное оборудование генератора

  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки

Регулирующая система

  • Механический регулятор

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE
  • Глушитель для промышленного применения

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы
  • Точки крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C3.3 | DE33E0 Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Замыкание на землю и утечка на землю
  • Аварийный электронный останов с ключом безопасности
  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Потенциометр регулировки напряжения и скорости

Генератор и вспомогательное оборудование генератора

  • Генератор с рамой LC
  • Генератор с рамой LC/M
  • Нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Автоматический регулятор напряжения

Кожухи

  • Кожухи с шумоизоляцией уровня 1 и 2
  • Подъем за одну точку подъемной рамы
  • Пакет для аренды
  • Формообразующие гнезда SBOX-CEE

Сигналы тревоги и отключения

  • Общая сигнализация
  • Отключение при перегрузке
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Сигнализация низкого уровня топлива и отключение
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Двигатель

  • Электронный регулятор
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство

Топливная система

  • Базовый резервуар с двойными стенками рассчитан минимум на 12 часов работы с 110% защитой от утечки

Выхлопная система

  • Глушитель для жилых помещений (снижение шума 25 дБ)

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификат ТС

Расширенное техническое обслуживание

  • 3 года, 4, 5 и 10 лет

Узнайте результаты сравнения C3.3 | DE33E0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE33E0 Открытый задний правый

Кожух

DE33E0 Открытый передний правый

DE33E0 Открытый передний левый

Кожух

DE33E0 Открытый задний левый

DE33E0 Открытый задний правый
Кожух
DE33E0 Открытый передний правый
DE33E0 Открытый передний левый
Кожух
DE33E0 Открытый задний левый