Дизельный генератор C175-20 (60 Гц) | 3150–4000 кВт (4МВт)

Дизельные генераторные установки C175-20 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
4000 (без вентилятора) / 3900 / 3620 (без вентилятора) / 3500 экВ
4000 (без вентилятора) / 3900 / 3620 (без вентилятора) / 3500 экВ
Номинальная мощность в основном режиме
3600 (без вентилятора) / 3500 / 3300 (без вентилятора) / 3180 экВ
3600 (без вентилятора) / 3500 / 3300 (без вентилятора) / 3180 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива, Tier 2
Низкий расход топлива, Tier 2

Обзор

Дизельная генераторная установка 3150–4000 экВ

Наши дизельные генераторные установки C175-20 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 3150–4000 экВ с частотой 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторная установка сертифицирована как установка с низким расходом топлива Агентством по охране окружающей среды США об использовании только для стационарных установок аварийного питания.

Преимущества

Свыше 20,000,000 Моточасы

по всему миру

Свыше 3000 единиц

в полевых условиях

Изделие, соответствующее самому высокому стандарту в отрасли Продукт

из доступных на рынке

Характеристики продукции C175-20 (60 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 4000 (без вентилятора) / 3900 / 3620 (без вентилятора) / 3500 экВ 4000 (без вентилятора) / 3900 / 3620 (без вентилятора) / 3500 экВ
Номинальная мощность в основном режиме 3600 (без вентилятора) / 3500 / 3300 (без вентилятора) / 3180 экВ 3600 (без вентилятора) / 3500 / 3300 (без вентилятора) / 3180 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива, Tier 2 Низкий расход топлива, Tier 2
Напряжение 480–13800В 480–13800В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 4000 экВ 4000 экВ
Минимальная номинальная мощность 3150 экВ 3150 экВ
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением C175-20 SCAC, 20-цилиндровый Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением C175-20 SCAC, 20-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.89 дюймы 175 мм
Ход поршня 8.66 дюймы 220 мм
Рабочий объем 6456.31 дюймов³ 105.8 Б
Степень сжатия 15.3:1 15.3:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора ADEM� A4 ADEM� A4
Минимальная длина 261.5 дюймы 6642.8 мм
Длина — максимальная 330.6 дюймы 8397 мм
Ширина – минимальная 85.4 дюймы 2170.2 мм
Ширина — максимальная 127.7 дюймы 3244 мм
Минимальная высота 87.6 дюймы 2224.3 мм
Высота — максимальная 150.7 дюймы 3827 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 55100 фунты 25000 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 66200 фунты 30000 кг

C175-20 (60 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • 4 одноэлементных воздухоочистителя емкостного типа с индикаторами обслуживания.

Панель управления

  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • 4 программируемых релейных входа
  • 4 программируемых релейных выхода
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Цифровые индикаторы
  • Cat ECS 100
  • Аварийный останов
  • Кнопка аварийного останова
  • Таймер остывания двигателя
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Частота (Гц)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Проверка индикаторов
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Низкое давление масла
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Моточасы
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • об/мин
  • Регулировка частоты вращения
  • Текстовые описания предупреждений и событий.
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Настенные органы управления:
  • Индикаторы предупреждения/останова двигателя:

Система охлаждения

  • Впускное отверстие кондиционера воздуха: 6-дюймовый ANSI/ выпускное отверстие кондиционера воздуха: 3-1/2 дюйма, ANSI
  • Датчики охлаждающей жидкости
  • Впускное отверстие рубашки охлаждения: 6-дюймовый ANSI/ выпускное отверстие рубашки охлаждения: 5-дюймовый фланец Cat
  • Система охлаждения SCAC

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Два фланца ANSI 18 дюймов / DIN 450. Поставляется отсоединенным. Необходима поддержка при установке.

Топливная система

  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 10 микрон
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 4 микрон
  • Устанавливаемые на двигателе фильтры x 3
  • Фильтры, 3 шт.
  • Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель топливной системы
  • Топливные фильтры тонкой/сверхтонкой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • 3 фазы, бесщеточный
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • 6 выводов
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Шаблонная намотка
  • Статор с платиновыми термодатчиками (РДТ) по стандарту IEC
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Подавление радиочастотных помех
  • Правая удлинительная клеммная коробка, нижний ввод кабеля
  • Выступающий полюс
  • Регулятор напряжения

Регулирующая система

  • ADEM A4
  • Резервная функция аварийного отключения (защита от заброса оборотов с помощью дублирующей системы изменения оборотов)

Система смазки

  • Отвод картерных газов
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Смазочное масло
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп

Системы крепления

  • Поручни двигателя/генератора
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторные батареи и стойка с кабелями
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Сдвоенные электростартеры 24 В

Общая информация

  • Краска — Caterpillar Yellow, включая направляющие, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Правый технологический люк
  • Стандартная частота вращения по SAE

C175-20 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Системы впуска воздуха

  • Одноэлементный воздухоочиститель

Панель управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Контроллер и схема подключений питания среднего и высокого напряжения
  • Устройства считывания напряжения и тока контроллера
  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Жгут проводов генератора
  • Контроль температуры генератора
  • Жгут соединительных проводов
  • Модуль разделения нагрузки
  • Мониторинг применения по протоколу Modbus
  • Регулировка частоты вращения
  • Антивандальная дверца панели
  • Модули сигнализаторов
  • Функции пользовательского интерфейса

Система охлаждения

  • Охладитель топлива
  • Радиаторы, установленные на оборудовании
  • Вынесенные радиаторы

Системы картера

  • Система вентиляции картера
  • Разрывные предохранительные клапаны

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы
  • Передний кожух — основное или непрерывное питание
  • Передний кожух — резервное питание или питание критически важных работ
  • Глушители (шумоглушители на 15, 25 и 34 дБА)

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Генераторы и навесное оборудование

  • Дифференциальные трансформаторы тока
  • Воздухоочиститель генератора
  • Среднее напряжение рамы 3000: 60 Гц, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Термостат для нагревателя

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Масляные сливные поддоны
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Нагреватель смазочного масла
  • Смазочное масло
  • Масляные фильтры

Система креплений

  • Виброизоляторы IBC — поставляются в разобранном виде
  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Пружинные линейные виброизоляторы

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Специальные испытания/протоколы

  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Протокол испытаний генератора
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Специальные испытания, зарядка — только двигатель
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний (TVA) генераторной установки

Пусковая / зарядная система

  • Зарядные устройства, 20 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Электростартер 24В
  • Зарядные устройства, 35 А
  • Зарядные устройства, 50 А
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневматический стартер
  • Зарядные генераторы сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Крышки стартера

Общая информация

  • Устройства для проворачивания валов:
  • Устройства управления — пневматические распорки
  • Пневматическое пусковое устройство двигателя
  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • Ручной
  • Специальная краска — 3500

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C175-20 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельная генераторная установка C175-20

Дизельная генераторная установка C175-20, вид спереди справа

Дизельная генераторная установка C175-20, вид спереди слева

Дизельная генераторная установка C175-20, вид сзади слева

Дизельная генераторная установка C175-20
Дизельная генераторная установка C175-20, вид спереди справа
Дизельная генераторная установка C175-20, вид спереди слева
Дизельная генераторная установка C175-20, вид сзади слева

Генераторная установка C175

Генераторная установка C175

360 View