Дизельный генератор C7.1 (50Гц)| 135–220кВА

Дизельные генераторные установки C7.1 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
220кВА
220кВА
Минимальная номинальная мощность
135кВА
135кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Регионы, на которые не распространяется действие стандартов, EU Stage IIIA
Регионы, на которые не распространяется действие стандартов, EU Stage IIIA

Обзор

Дизельная генераторная установка 135–220кВА

Дизельные генераторные установки C7.1 соответствуют требованиям ISO 8528-5 к переходной характеристике и обеспечивают надежную подачу мощности 135–220кВА при 50Гц. Все генераторные установки C7.1 поставляются с различным уровнем выбросов загрязняющих веществ.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Характеристики продукции C7.1 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 220кВА 220кВА
Минимальная номинальная мощность 135кВА 135кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Регионы, на которые не распространяется действие стандартов, EU Stage IIIA Регионы, на которые не распространяется действие стандартов, EU Stage IIIA
Напряжение 110–480 В 110–480 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 98.4 дюймы 2500 мм
Ширина — максимальная 52 дюймы 1320 мм
Высота — максимальная 64 дюймы 1626 мм

C7.1 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панели управления

  • EMCP 4.1

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапанами
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Генератор и вспомогательное оборудование

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • 12 выводов

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Защита класса IP23
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки

Система креплений

  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C7.1 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Система генератора

  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Устанавливаемый по заказу генератор с рамой LC
  • Устанавливаемый по заказу генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой изоляции
  • Вспомогательная обмотка рамы R: R2273L4 SE вспом. альт. 07, вспом. альт. 08 и вспом. альт. 10
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов
  • Снятие генератора
  • Противоконденсатный нагреватель

Автоматические выключатели

  • 4-полюсные автоматические выключатели 250, 400 и 630 A
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок

Система управления

  • 1000001235
  • Статическое зарядное устройство
  • Нагреватель панели управления
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки

Опции панели управления

  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя

Система охлаждения

  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Низкая температура охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Варианты аренды (только CAE) – Единая точка подъема
  • Варианты аренды (только CAE) – Комплектация для сдачи в аренду
  • Варианты аренды (только CAE) – Розетки для кожуха согласно CEE
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 1
  • Варианты аренды (только CAE) – Заглушка гнезда

Европейская сертификация

  • Модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE

Топливные системы

  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Компактное основание на салазках для открытых установок

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Варианты монтажа

  • Электронный регулятор
  • Снятие промышленного глушителя
  • Глушитель для жилых помещений
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Комплект для установки глушителя

Протоколы испытаний

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Общая информация

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель, IEC, 4-полюсный

Вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C7.1 (50 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельный генератор C7.1, вид сзади справа

Дизельный генератор C7.1, вид сзади слева

Дизельный генератор C7.1, вид спереди справа

Дизельный генератор C7.1, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Дизельный генератор C7.1, вид сзади справа
Дизельный генератор C7.1, вид сзади слева
Дизельный генератор C7.1, вид спереди справа
Дизельный генератор C7.1, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View
360 View