DG300 GC (трехфазный)

Газовые генераторные установки DG300 GC (трехфазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
300 экВ
300 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 300кВт

В линейке генераторов Cat® с электрозажиганием для стационарного применения реализованы: возбуждение от постоянного магнита, успокоительная обмотка, асимметричный статор, регулировка напряжения с помощью контроллера EMCP, изоляция обмотки класса H с шагом 2/3.

Преимущества

До 908кВА при падении напряжения 30%

Возможность запуска больших нагрузок подключенных электродвигателей во время отключения электропитания

Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, необходимых для получения местных разрешений

Характеристики генератора Класс H Изоляция

Высший класс обеспечивает надежность генератора

Характеристики продукции DG300 GC (трехфазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 300 экВ 300 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Рабочий объем 864.71 дюймов³ 14.17 л
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Тип топлива Природный газ Природный газ
Модель двигателя с электрическим зажиганием объемом 14,2 л с электрическим зажиганием объемом 14,2 л
Степень сжатия 9.5:1 9.5:1
Топливная система Электронная система управления Электронная система управления
Диаметр цилиндра 5.31 дюймы 135 мм
Ход поршня 6.5 дюймы 165 мм
Длина 136 дюймы 3455 мм
Ширина 57.6 дюймы 1463 мм
Высота 66.1 дюймы 1678 мм
Масса 6274 фунты 2852 кг

DG300 GC (трехфазный) Стандартное оборудование

Охлаждение

  • Замкнутая система восстановления охлаждающей жидкости
  • Антифриз на основе этиленгликоля 50/50
  • Радиатор, установленный на заводе
  • Стандартная температура окружающей среды до 50 °C (122 °F)
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения, оборудованные щитками

Впуск воздуха

  • Одноэлементный воздушный фильтр

Топливо

  • Реле низкого давления топлива
  • Выключение подачи топлива (первичное и вторичное)
  • Проверка давления топлива
  • Двойные запорные клапаны
  • Природный газ или пары низкого давления
  • Соединение с нормальной трубной резьбой

Выхлопные газы

  • Выпускное отверстие с патрубком 3 дюйма

Генератор

  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Изоляционный материал класса H
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Изоляционный материал класса H
  • Встроенный регулятор напряжения
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Защита класса IP23
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью

Органы управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Опоры

  • Виброизоляторы (втулки)
  • Резиновые изоляторы вибрации

Электрический стартер и/или предпусковая смазка

  • Электрическая система двигателя
  • Кабели аккумуляторной батареи
  • Электромагнитный клапан стартера
  • Электромагнитный клапан стартера

Электроэнергия — префикс заводского номера комплекта

  • Генератор для зарядки аккумулятора

Регулятор

  • Электронный регулятор (нерегулируемый)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями
  • Стартер двигателя 12 В

DG300 GC (трехфазный) Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор
  • Зарядное устройство 10 А для аккумуляторной батареи включено в номенклатуру UL
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Нагреватель аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Наклейка "Suitable for use as service equipment" (Подходит для использования в качестве сервисного оборудования)
  • Установка из списка UL 2200
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий
  • Сертификат CSA

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Шунтовой автоматический выключатель и вспомогательный контактный выключатель
  • Термомагнитные или электронные АВЛК
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM)
  • Противоконденсатный нагреватель

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DG300 GC (трехфазный) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка

Кожух

Открытая генераторная установка
Кожух