Дизельный генератор C13 (60 Гц) | 320–400 кВт

Дизельные генераторные установки C13 (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
400 экВ
400 экВ
Минимальная номинальная мощность
320 экВ
320 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Агентства по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания
Агентства по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания

Обзор

Дизельная генераторная установка 320–400 экВ

Дизельные генераторные установки С13 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности от 320 до 400 экВт при частоте 60 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки C13 сертифицированы как установки с низким расходом топлива согласно стратегии расхода топлива или объема выбросов.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции C13 (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 400 экВ 400 экВ
Минимальная номинальная мощность 320 экВ 320 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Агентства по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания Агентства по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя 6-цилиндровый 4-тактный рядный дизельный двигатель C13 ACERT 6-цилиндровый 4-тактный рядный дизельный двигатель C13 ACERT
Диаметр цилиндра 5.12 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 Б
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 186.7 дюймы 4743 мм
Ширина — максимальная 79.3 дюймы 2014 мм
Высота — максимальная 84 дюймы 2133 мм

C13 (60Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор
  • Электростартер 24В

Панель управления

  • GCCP 1.3

Контроллер системы управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

Сертификаты

  • Стационарные установки аварийного питания EPA

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Основание / топливный бак

  • Световой и звуковой сигнал низкого уровня топлива

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Защита

  • Функция аварийного выключения — по превышению максимально допустимой частоты вращения
  • Функция аварийного выключения — при низком давлении масла
  • Функция аварийного выключения — при высокой температуре воды

Генератор и навесное оборудование

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Дополнительный генератор с рамой LC — класс защиты IP23
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Клапаны слива масла
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C13 (60Гц) Дополнительное оборудование

Европейские сертификаты

  • Международный сертификат для СНГ
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 3-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC)
  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC)
  • Клеммная колодка
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом

Панели управления

  • Защитные устройства панели управления: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • GCCP 1.4
  • Контакты без напряжения
  • Локальные модули аварийной сигнализации: локальный сигнализатор
  • Модуль дистанционного сигнализатора

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Решетки, защищающие от ударов камней
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи
  • Шумоизолирующие кожухи для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Выхлопная система

  • Гибкие 8-дюймовые патрубки для выхлопных газов
  • Глушители — впускная/выпускная сторона
  • Уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов

Топливная система

  • Устройства управления топливоперекачивающей системой
  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор с рамой LC
  • Генератор LC CIP
  • Нагреватели
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор CIP с А-образной рамой

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C13 (60Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельная генераторная установка C13 NACD, вид спереди справа

Дизельная генераторная установка C13 NACD, вид слева

Дизельная генераторная установка C13 NACD, вид сверху

Дизельная генераторная установка C13 NACD, вид сзади

Кожух

Кожух

Дизельная генераторная установка C13 NACD, вид спереди справа
Дизельная генераторная установка C13 NACD, вид слева
Дизельная генераторная установка C13 NACD, вид сверху
Дизельная генераторная установка C13 NACD, вид сзади
Кожух
Кожух

360 View
360 View
360 View