Дизельный генератор C9 (60 Гц) | 180–300 кВт

Дизельные генераторные установки C9 (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
300 экВ
300 экВ
Минимальная номинальная мощность
180 экВ
180 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива, Tier 3
Низкий расход топлива, Tier 3

Обзор

Дизельная генераторная установка 180–300 экВ

Дизельные генераторные установки C9 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 180–300экВ при 60Гц. Все генераторные установки C9 спроектированы в соответствии со стандартами Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ для стационарных установок аварийного питания (Tier 3).

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции C9 (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 300 экВ 300 экВ
Минимальная номинальная мощность 180 экВ 180 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива, Tier 3 Низкий расход топлива, Tier 3
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 4.41 дюймы 112 мм
Ход поршня 5.87 дюймы 149 мм
Рабочий объем 537.01 дюймов³ 8.8 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 157 дюймы 3988 мм
Ширина — максимальная 47.5 дюймы 1207 мм
Высота — максимальная 73.5 дюймы 1867 мм

C9 (60Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор
  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Панели управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Охладитель топлива
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Защита класса IP23
  • 12 выводов
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Изоляция класса H и повышение температуры
  • Узел питания, IP22
  • Бесщеточный генератор с самовозбуждением, шаг 2/3, беспорядочная намотка
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор окрашены в желтый цвет Caterpillar

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Клапаны слива масла
  • Отвод картерных газов, трубопровод подводится к передней части радиатора
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр и щуп
  • Сливные маслопроводы с клапаном, подводятся к краю основания

C9 (60Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Европейский сертификат соответствия
  • Международный сертификат для СНГ

Система впуска воздуха

  • Одноэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Модернизации 4-полюсного автоматического выключателя (полностью соответствующие требованиям IEC): 400, 630, 800 и 100 А

Панели управления

  • Защитные устройства панели управления: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • Опции панели управления: GCCP 1.4, контакты без напряжения; локальное сигнальное устройство аварийной системы; отображение показаний температуры масла

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды
  • Шумоизолирующий кожух

Выхлопная система

  • Фланцевый переходник диаметром 5–6 дюймов
  • 6-дюймовый фланец
  • Глушители — впускная/выпускная сторона; уровень шумоизоляции 10 или 25 дБА
  • Комплекты коленчатых патрубков диаметром 5 и 6 дюймов

Топливная система

  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками

Генераторы и навесное оборудование

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы CIP, увеличенный размер, AREP

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C9 (60Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая дизельная генераторная установка C9, вид сзади справа

Открытая дизельная генераторная установка C9, вид сзади слева

Открытая дизельная генераторная установка C9, вид спереди справа

Открытая дизельная генераторная установка C9, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая дизельная генераторная установка C9, вид сзади справа
Открытая дизельная генераторная установка C9, вид сзади слева
Открытая дизельная генераторная установка C9, вид спереди справа
Открытая дизельная генераторная установка C9, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View