Дизельный генератор D400 GC C13 (60Гц) | 400кВт

Дизельные генераторные установки D400 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
400 экВ
400 экВ
Минимальная номинальная мощность
400 экВ
400 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стационарные установки аварийного питания EPA
Стационарные установки аварийного питания EPA

Обзор

Дизельная генераторная установка, 400экВ

Дизельные генераторные установки D400 GC предназначены для резервного электроснабжения. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 400 экВт при частоте 60 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Все генераторные установки D400 GC спроектированы в соответствии со стандартами Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ для стационарных установок аварийного питания (Tier 3).

Преимущества

Экономия до 31% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Масса до 19% меньше

Простое перемещение; меньшее усиление конструкции для поддержки веса генераторной установки

Стандартные 105 или 130°C Рост температуры генератора

Соответствует практически всем техническим характеристикам; обеспечивает долгий срок службы генератора

Характеристики продукции D400 GC

Максимальная номинальная мощность 400 экВ 400 экВ
Минимальная номинальная мощность 400 экВ 400 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стационарные установки аварийного питания EPA Стационарные установки аварийного питания EPA
Напряжение 480–600В 480–600В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Cat® C13, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C13, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 Б
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 182.8 дюймы 4625 мм
Ширина — максимальная 64.2 дюймы 1630 мм
Минимальная высота 80.3 дюймы 2039 мм
Высота — максимальная 96.7 дюймы 2456 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 7330.4 фунты 3325 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 4107 фунты 9054.4 кг

D400 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель — без сборника, одноразовый
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Турбокомпрессор

Панель управления

  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Нагнетательный вентилятор и привод вентилятора с ограждением
  • Клапан для слива охлаждающей жидкости
  • Смотровой указатель радиатора
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Термостаты и корпус

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки, навинчиваемый
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Охладитель топлива
  • Топливоподкачивающий насос
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142

Генераторная установка

  • Выполнено моделирование и проверка всех защитных устройств и функций управления.
  • Система спроектирована и изготовлена на производственных объектах, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2000
  • Оборудование протестировано в заводских условиях на соответствие технических характеристик конструкции при полной нагрузке

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Система изоляции, класс H
  • Защита класса IP23
  • Стандартная защита обмоток для нормальных окружающих условий с относительной влажностью ? 95%
  • 6 выводов
  • Клеммная коробка, IP22, правая сторона, подвод кабеля снизу
  • Простой доступ к AVR и клеммам
  • Бесщеточный, с самовозбуждением, шаг 2/3 (600 В с использованием внутреннего возбуждения (IE))
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Отвод картерных газов в переднюю часть радиатора
  • Смазочное масло, CK-4 (10W-30)
  • Маслоохладитель
  • Неглубокий поддон картера
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Масляный фильтр, навинчиваемый
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Защита

  • Функция аварийного выключения — при низком давлении масла
  • Функция аварийного выключения — при высокой температуре воды
  • Функция аварийного выключения — по превышению максимально допустимой частоты вращения

Система пуска/зарядки

  • Электростартер 24 В
  • Зарядный генератор, 24 В, 45 А

Общая информация

  • Подъемные проушины
  • Виброгаситель
  • Каталог запасных частей

D400 GC Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель (без сборника, одноразовый)

Основания, монтаж и топливные баки

  • Звуковая и световая сигнализация уровня топлива (при уровне топлива 90%)
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов
  • Топливный бак, патрубок заливной горловины и крышка с замком
  • Клапан защиты от переполнения
  • Широкое основание - салазки

Автоматический выключатель

  • 1200А LSI
  • 1200А LSI
  • 600А LS/I
  • 400А LS/I
  • 800А LS/I
  • 600А LSI
  • Вспомогательные контакты
  • 800А LSI
  • 400А LSI

Система управления

  • Защита от скручивания, красная кнопка аварийного останова
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Контакты без напряжения
  • Звуковая сигнализация
  • 16-точечный световой сигнализатор NFPA 99/110
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Энергоузел 100 А
  • Оборудование системы телеметрии Product Link

Кожухи

  • Осветительные приборы постоянного и переменного тока
  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (белый)

Выхлопная система

  • Глушитель 8" — уровень шумоизоляции 25 дБА
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Гибкий выпускной патрубок

Генератор

  • Нагреватель
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)

Автоматические выключатели

  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC

Система пуска

  • Комплект аккумуляторных батарей повышенной емкости, ток холодного пуска 1400 А, 200 А/ч
  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей: ток холодного пуска 1000 А, 90 А/ч.
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи (сертификация UL)

Общая информация

  • Протокол испытаний генератора
  • Расширенное техническое обслуживание
  • Сертификация UL2200
  • Сертификат CSA

Пусковая / зарядная система

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи

Узнайте результаты сравнения D400 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D400 GC

Открытая установка D400 GC

Открытая установка D400 GC

Открытая установка D400 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D400 GC
Открытая установка D400 GC
Открытая установка D400 GC
Открытая установка D400 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View