Дизельный генератор C18 (60 Гц) | 455–600 кВт

Дизельные генераторные установки C18 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
600 экВ
600 экВ
Минимальная номинальная мощность
455 экВ
455 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка 455–600 экВ

Дизельные генераторные установки С18 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 455–600экВ при 60 Гц, соответствует требованиям ISO 8528-5 к переходной характеристике и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Среди моделей генераторных установок линейкиC18 есть варианты с низким расходом топлива и установки, сертифицированные по стандарту EPA для стационарных установок аварийного питания (Tier2).

Преимущества

До 55% снижение уровня выбросов

Требуется меньше пространства для установки

Более 15% кВт/м2

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Характеристики продукции C18 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 600 экВ 600 экВ
Минимальная номинальная мощность 455 экВ 455 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106.4 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 218.5 дюймы 5550 мм
Ширина — максимальная 80.9 дюймы 2056 мм
Высота — максимальная 107.8 дюймы 2737 мм

C18 (60 Гц) Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации
  • Турбокомпрессор
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система управления

  • GCCP 1.2

Охлаждение

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются отдельно)

Топливо

  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Топливная система

  • Стандартный топливный бак для открытой установки для обеспечения 8 часов работы

Генератор и навесное оборудование

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Узел питания, степень защиты IP22

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки GCCP

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Клапаны слива масла

Опора

  • Резиновые изоляторы вибрации

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором включают в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями
  • Стартер на 24 В
  • Аккумуляторные батареи

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

C18 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный воздухоочиститель

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Автоматические выключатели

  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Клеммная колодка
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование
  • Независимый расцепитель для выключателя IEC
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панели управления

  • Модуль разделения нагрузки
  • Местные и дистанционные сигнализаторы
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Цифровой модуль ввода-вывода

Система управления

  • Защитные устройства: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • Локальные модули аварийного сигнала
  • Локальный аварийный звуковой сигнал
  • Отображение показаний температуры масла
  • GCCP 1.5
  • Контакт без напряжения
  • Модуль дистанционного сигнализатора

Пуск/зарядка

  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядные устройства
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядный генератор
  • Негабаритные батареи

Система охлаждения

  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Фланец воздуховода радиатора

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи

Выхлопная система

  • Установленный на двигателе глушитель
  • Фланцы GP диаметром 8 и 10 дюймов
  • Глушители 10, 25 и 35, впускная/выпускная сторона
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 8 и 10 дюймов

Топливная система

  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками
  • Топливоперекачивающая система

Общая информация

  • Сертификат CSA
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Узкая, широкая или наклонная рама
  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Установка из списка UL 2200
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)

Генератор и навесное оборудование

  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор с рамой LC
  • Генераторы увеличенного размера с рамой LC
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Генератор CIP с рамой LC
  • Нагреватели

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Пуск и зарядка

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C18 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18, вид сзади справа

C18, вид сзади слева

C18, вид спереди справа

C18, вид спереди слева

Кожух

Кожух

C18, вид сзади справа
C18, вид сзади слева
C18, вид спереди справа
C18, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View