Дизельный генератор, 1320–1875кВА

Дизельные генераторные установки 3512B (50 Гц) 1600 - 1875 кВА

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
1875/1750 кВА
1875/1750 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
1700/1600 кВА
1700/1600 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 1600–1875 кВА

Наши дизельные генераторные установки 3512B созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1600–1875 кВА при 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива и малый объем выбросов.

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Оптимизация для 11% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Характеристики продукции 3512B (50 Гц) 1600 - 1875 кВА

Номинальная мощность в резервном режиме 1875/1750 кВА 1875/1750 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 1700/1600 кВА 1700/1600 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим
Максимальная номинальная мощность 1875 кВА 1875 кВА
Минимальная номинальная мощность 1600 кВА 1600 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 3576 дюймов³ 58.6 л
Рабочий объем – повышенной мощности 3576 дюймов³ 58.56 л
Степень сжатия 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора ADEM™ A3 ADEM™ A3
Ход поршня— повышенной мощности 8.46 дюймы 215 мм
Минимальная длина 224.8 дюймы 5709 мм
Длина — максимальная 224.8 дюймы 5709 мм
Ширина – минимальная 90 дюймы 2286 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Минимальная высота 95.3 дюймы 2420 мм
Высота — максимальная 95.3 дюймы 2420 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 27132 фунты 12307 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 27132 фунты 12307 кг

3512B (50 Гц) 1600 - 1875 кВА Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель, с фильтром емкостного типа и индикатором обслуживания

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании (кроме C175)

Панель управления

  • Регулировка частоты вращения
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Моточасы
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Частота (Гц)
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • об/мин
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Органы управления:
  • Таймер остывания двигателя
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Проверка индикаторов
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Аварийный останов
  • Последовательность фаз генератора
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Cat ECS 100
  • Низкое давление масла
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Цифровые индикаторы для:
  • Перегрузка по току (50 / 51)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Кнопка аварийного останова
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Обмен данными
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Система управления

  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Cat ECS 100
  • Проверка индикаторов
  • Кнопка аварийного останова
  • 4 программируемых цифровых входа
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Частота (Гц)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Обмен данными
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Таймер остывания двигателя
  • об/мин
  • Индикаторы предупреждений/останова двигателя
  • Цифровые индикаторы для:
  • давления масла;
  • Низкое давление масла
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Регулировка частоты вращения
  • Аварийный останов
  • 4 программируемых цифровых выхода
  • Моточасы
  • Высокая температура охлаждающей жидкости

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23

Клеммы питания

  • Шина

Генераторная система

  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Цифровой регулятор напряжения от Caterpillar (CDVR)
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Соединения шин
  • Устройство возбуждения с минимальными/максимальными параметрами
  • Беспорядочная намотка
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Подавление радиочастотных помех
  • Детекторы температуры обмотки
  • 6 выводов

Литература

  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
  • Каталог запасных частей

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Защита вентилятора и ремня
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплектацию без радиаторов, установленного SF44CTS, поставляемых отдельно радиаторов или теплообменников)
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости (не входят в комплект установки без радиатора)

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)

Генераторы и навесное оборудование

  • 6 выводов
  • Примечание. На рамы 1800 устанавливаются генераторы с шаблонной намоткой, возбуждением постоянным магнитом (PMG) и датчиками температуры обмотки
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/ коэффициента мощности
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • В комплект генераторной установки входят: регулятор (CDVR)
  • Подавление радиочастотных помех
  • Детекторы температуры обмотки
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Модели 50 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Функция реактивного падения напряжения
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Беспорядочная намотка
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Низкое напряжение
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)
  • Цифровой регулятор напряжения от Caterpillar (CDVR), в том числе:

Регулирующая система

  • Астатический регулятор Woodward 2301A

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Отвод газов
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Пусковая / зарядная система

  • Электростартер 24В
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

3512B (50 Гц) 1600 - 1875 кВА Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Переходники удаленного воздухозаборника
  • Защита воздухозаборника

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Генератор

  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Автоматические выключатели

  • Варианты ввода кабеля
  • Дополнительные соединения шин питания
  • Разъемы выключателей EMAX
  • Шины средней стойки
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 3 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Проводка выключателя
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Комплекты органов управления — корпусное исполнение
  • Соединения шин
  • Автоматические выключатели EMAX

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Опора

  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Изоляторы системы IBC

Панели управления

  • Модули сигнализаторов
  • Контроль температуры генератора
  • Антивандальная дверца панели
  • Дополнительные отсеки
  • Монтажные приспособления — зажимы внешней коробки
  • Заземление (выбирается автоматически)
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Локальная система контроля через ПК
  • Точки подключения к системам заказчика
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Регуляторы
  • Функции пользовательского интерфейса

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядный генератор
  • Зарядные устройства

Система охлаждения

  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Теплообменники
  • Варианты компоновки радиатора

Европейская сертификация

  • Генераторная установка в соответствии с европейской директивой, декларация о соответствии компонентов
  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Сертификаты Европейского союза
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Выхлопная система

  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Глушители
  • Комплекты монтажных инструментов для глушителей
  • Гибкие фитинги

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Преобразование генератора
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Нагреватель
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, шаблонная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Малый поддон регулятора уровня масла
  • Дренажные насосы предпусковой смазки с механическим приводом
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0.80
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификаты сейсмической устойчивости IBC
  • Соединения нейтрали и "массы" — низкое напряжение
  • Соединения нейтрали и "массы"

Пусковая / зарядная система

  • Сдвоенный электрический стартер, 24 В
  • Комплект АКБ большого размера
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Зарядное устройство, 20 А
  • Зарядные устройства, 10 А

Общая информация

  • Устройство для проворачивания валов двигателя

Узнайте результаты сравнения 3512B (50 Гц) 1600 - 1875 кВА с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3512В (вид сзади справа)

Дизельные генераторные установки 3512B (вид сзади слева)

Дизельные генераторные установки 3512В (вид спереди слева)

Дизельные генераторные установки 3512B (вид спереди справа)

Дизельные генераторные установки 3512В (вид сзади справа)
Дизельные генераторные установки 3512B (вид сзади слева)
Дизельные генераторные установки 3512В (вид спереди слева)
Дизельные генераторные установки 3512B (вид спереди справа)