G3516H 2027 кВт

Газовые генераторные установки G3516H

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
2027 / 2007 экВ при коэффициенте мощности 1,0
2027 / 2007 экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
45.30%
45.30%

Обзор

Газовый генератор, 1419–2027кВт

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа (от природного газа до биогаза, метана угольных пластов и метано-водородных смесей), включающий в себя оборудование для комбинированного производства электроэнергии и тепла (КПТЭ), для аварийного питания и для поддержки местной электросети.

Преимущества

До 25% водорода в МВС

Позволяет использовать МВС на основе природного газа. содержащие до 25 объемных % водорода.

До 38% экономии на техническом обслуживании

Увеличение интервалов технического обслуживания приводит к сокращение расходов на техническое обслуживание

До 20% Низкий расход смазочного масла

Благодаря этому также снижаются расходы на техническое обслуживание и увеличиваются интервалы технического обслуживания

Характеристики продукции G3516H

Непрерывная работа 2027 / 2007 экВ при коэффициенте мощности 1,0 2027 / 2007 экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, водородная смесь (до 25%) Природный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 45.30% 45.30%
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1500 об/мин 1500 об/мин
Модель двигателя G3516H G3516H
Рабочий объем 4765 дюймов³ 78 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Степень сжатия 12.1 12.1
Топливная система Природный газ Природный газ
Длина 291 дюймы 7395 мм
Ширина 84 дюймы 2139 мм
Высота 95 дюймы 2402 мм
Сухая масса генераторной установки 40384 фунты 18315 кг

G3516H Стандартное оборудование

Панели управления

  • EMCP4.3

Впуск воздуха

  • Установленный на оборудовании воздухоочиститель с индикатором обслуживания
  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Охлаждение

  • Термостаты с приводом от воды рубашки охлаждения и SCAC
  • Фланцевые соединения ANSI класса 150/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
  • 2-я ступень SCAC — фланец Cat

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с охлаждением центральной секции с фланцевым выпускным патрубком Cat
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений.
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Турбокомпрессор с фланцевым выпускным патрубком Cat

Топливная система

  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.

Система зажигания

  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)
  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Детекторы температуры обмотки
  • SR5
  • Реактивный статизм регулирования скорости
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Каталог запасных частей
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию

Регулирующая система

  • Входной сигнал скорости ADEM A4 4–20мА (0–5В)

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В

G3516H Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажные кронштейны и трубопроводы
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки
  • Воздухоочиститель высокой мощности с фильтрами предварительной очистки

Автоматические выключатели

  • Отсутствие расцепителя минимального напряжения или установленного на оборудовании контактного прерывателя
  • Монтаж на раму
  • Нижний 3-полюсный кабельный ввод для рамы мультиинструмента или нижний 6-полюсный кабельный ввод для рамы мультиинструмента
  • 4000 А, 3-полюсные, в соответствии с требованиями МЭК
  • Автоматический выбор трансформатора тока в нейтрали 2500/3000/3200А или 4000/5000А
  • Нижняя и верхняя крышки, крышка расширительной коробки
  • Крепление шины
  • 4000 А, 3-полюсные, в соответствии с требованиями UL

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Дискретный модуль ввода/вывода (I/O), 12 цифровых входов, 8 реле (форма C)
  • Дистанционный 32-точечный световой сигнализатор RS485
  • Технология Cat Connect: Ehternet, спутниковая связь или передача данных по мобильной сети
  • Трансформатор тока с компенсацией поперечными токовыми связями — классы 8,7/15 кВ
  • Модуль резистивных датчиков (RTD)
  • Локальное/дистанционное управление с ПК
  • 16-/32-точечный световой сигнализатор с конфигурацией NFPA99-110/CSA282
  • Дистанционное управление и контроль
  • Модуль синхронизации
  • Локальный блок аварийной сигнализации

Охлаждение

  • Подогреватель охлаждающей жидкости и воды рубашки охлаждения
  • Входные и выходные соединения

Выхлопные газы

  • Фланец
  • Глушитель и глушитель с искрогасителем с сопутствующими фланцами ANSI
  • Колено

Генератор

  • Ручное регулирование напряжения
  • Воздушный фильтр генератора
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и навесное оборудование
  • Коробка кабельного ввода
  • Детекторы температуры подшипников

Пуск/зарядка

  • Зарядное устройство 24 В
  • Зарядный генератор 60 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Общая информация

  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная краска на заказ
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Цифровое средство диагностики
  • Комплект инструментов
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 60 Гц: США
  • 50 Гц: стандарт в Германии, Великобритании, Бельгии, Румынии, Италии, Ирландии, Польше, Нидерландах, Испании, Франции и Европе

Узнайте результаты сравнения G3516H с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовые генераторные установки G3516H, вид сзади справа

Газовые генераторные установки G3516H, вид сзади слева

Газовые генераторные установки G3516H, вид сзади слева

Газовые генераторные установки G3516H, вид спереди справа

Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид сзади справа

Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид сзади слева

Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид спереди слева

Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид спереди справа

Газовые генераторные установки G3516H, вид сзади справа
Газовые генераторные установки G3516H, вид сзади слева
Газовые генераторные установки G3516H, вид сзади слева
Газовые генераторные установки G3516H, вид спереди справа
Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид сзади справа
Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид сзади слева
Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид спереди слева
Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид спереди справа

CHP

Газогенераторная установка G3500H

CHP
Газогенераторная установка G3500H

360 View
360 View