Дизельная генераторная установка 3516E (50Гц) | 2750–3100кВА

Дизельные генераторные установки 3516E (50Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
3000 кВА (3100 кВА без вентилятора)
3000 кВА (3100 кВА без вентилятора)
Номинальная мощность в основном режиме
2750 кВА (2850 кВА без вентилятора)
2750 кВА (2850 кВА без вентилятора)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка, 2750–3100кВА

Дизельные генераторные установки 3516E соответствуют стандартам по электроснабжению и обеспечат ваши требования к работам критической важности, непрерывному, резервному и основному режимам электроснабжения. Установка обеспечивает надежную подачу мощности от 2750 до 3000 кВ·А (3100 кВ·А без вентилятора) при частоте 50 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эта генераторная установка обеспечивает низкий расход топлива.

Преимущества

Экономия до 33% площади установки

Требуется меньше пространства для установки

Масса до 19% меньше

Требуется меньшее количество структурных опор

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Характеристики продукции 3516E (50Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 3000 кВА (3100 кВА без вентилятора) 3000 кВА (3100 кВА без вентилятора)
Номинальная мощность в основном режиме 2750 кВА (2850 кВА без вентилятора) 2750 кВА (2850 кВА без вентилятора)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–11000В 380–11000В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим
Максимальная номинальная мощность 3000 кВА (3100 кВА без вентилятора) 3000 кВА (3100 кВА без вентилятора)
Минимальная номинальная мощность 2750 кВА (2850 кВА без вентилятора) 2750 кВА (2850 кВА без вентилятора)
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516E, SCAC, 16-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516E, SCAC, 16-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4766 дюймы 78.1 л
Степень сжатия 14:01 14:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™ A5 Adem™ A5
Длина — максимальная 296.8 дюймы 7538 мм
Ширина — максимальная 87.2 дюймы 2216 мм
Высота — максимальная 133.5 дюймы 3391 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 43541 фунты 19750 кг

3516E (50Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель
  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Панель управления

  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • об/мин
  • Последовательность фаз генератора
  • Кнопка аварийного останова
  • Цифровые индикаторы для:
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Освещение приборной панели
  • Регулировка частоты вращения
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Проверка индикаторов
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Частота (Гц)
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Аварийный останов
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Функции программируемых защитных реле:
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • EMCP 4.2В
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Органы управления:
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Таймер остывания двигателя
  • Моточасы
  • Контроллер генераторной установки EMCP 4
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Обмен данными:
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • В комплект контроллера EMCP4.2B входит:
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Низкое давление масла
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Клеммы питания

  • Шина

Пуск/зарядка

  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Защита вентилятора и ремня
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Генераторы и навесное оборудование

  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • 6 выводов
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Беспорядочная намотка
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Детекторы температуры обмотки
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Комплектация генераторных установок включает цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR). Цифровой регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения.

Регулирующая система

  • ADEM III

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Отвод газов
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенный охладитель смазочного масла

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Электростартер 24В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Правый технологический люк
  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

3516E (50Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Защита воздухозаборника
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Выносные штуцеры впуска воздуха
  • Двухэлементные воздухоочистители

Автоматические выключатели

  • Варианты ввода кабеля
  • Комплекты органов управления для корпусного исполнения
  • Дополнительные соединения шин питания
  • Автоматические выключатели EMAX
  • Снятие нагрузки; расположение отверстий согласно стандартам IEC (IEC)
  • Шины средней стойки
  • Отключающие элементы

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панели управления

  • Внешние коробчатые зажимы
  • Локальный и дистанционный контроль
  • Соединения шин
  • Регуляторы
  • Контроль температуры генератора
  • Вспомогательный блок
  • Переключатель повышения/понижения напряжения
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Разъемы выключателей EMAX
  • Поддерживаемые языки
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Модули сигнализаторов
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Антивандальная дверца панели

Система охлаждения

  • Опциональные радиаторы со змеевиком
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Теплообменники
  • Фланцы воздуховода радиатора

Европейская сертификация

  • Декларация соответствия требованиям ЕС

Выхлопная система

  • Глушители
  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Гибкие фитинги
  • Комплекты монтажных инструментов для глушителей

Топливная система

  • Охладители топлива
  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • 3 фазы, беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение (IE)
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Беспорядочная намотка
  • Шаг: 0,6667
  • Опциональные генераторы
  • Количество выводов: 6
  • 3 фазы, 380/400/415/3300/6600/10000/10500/11000 В
     

Контрольно-измерительное оборудование

  • Термопары
  • Пирометры и термопары

Система смазки

  • Дренажные насосы предпусковой смазки с механическим приводом
  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Испытания и сертификация Канадской ассоциации по сертификации
  • Сертификат заземления нейтрали
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификат сейсмической устойчивости IBC

Пусковая / зарядная система

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Система облегчения пуска двигателя со впрыском эфира
  • Сдвоенные электростартеры 24 В
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные генераторы переменного тока, 50 А
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи, 10 и 20 А

Общая информация

  • Устройство для проворачивания валов двигателя

Узнайте результаты сравнения 3516E (50Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка 3516E – низкое напряжение

Генераторные установки 3516E — высокое напряжение

Генераторная установка 3516E – низкое напряжение

Генераторная установка 3516E – низкое напряжение

Генераторная установка 3516E – низкое напряжение
Генераторные установки 3516E — высокое напряжение
Генераторная установка 3516E – низкое напряжение
Генераторная установка 3516E – низкое напряжение

3516E (50Гц)

3516E (50Гц)

360 View