Дизельная генераторная установка DE220 GC (50 Гц) C7.1 | 217 кВА

Дизельные генераторные установки DE220 GC (50Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
217кВА
217кВА
Минимальная номинальная мощность
217кВА
217кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка 217кВА

Дизельные генераторные установки DE220 GC соответствуют требованиям ISO 8528-5 к переходной характеристике и обеспечивают надежную подачу мощности 217кВА при 50Гц.

Преимущества

Экономия до 18% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Регистрация до 250 События

Автоматическая главная панель управления GCCP предоставляет журнал аварийных сигналов и индикаторов работы

Цельная крыша, наклонная 1° Предотвращает накопление воды

Надежность и долговечность благодаря водонепроницаемому кожуху

Характеристики продукции DE220 GC (50Гц)

Максимальная номинальная мощность 217кВА 217кВА
Минимальная номинальная мощность 217кВА 217кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Воздухозабор С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 130.9 дюймы 3325 мм
Ширина — максимальная 44.6 дюймы 1134 мм
Высота — максимальная 65.6 дюймы 1666 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 4261.5 фунты 1933 кг

DE220 GC (50Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C7.1, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панели управления

  • GCCP 1.1

Кожух

  • Кожух Cat GC

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Регулятор

  • Механический регулятор

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE220 GC (50Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива

Вспомогательное напряжение питания

  • 120 В

Требования к генератору

  • Нагреватель

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой

Управление генераторной установкой

  • Утечка на "массу"
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Зарядное устройство
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Замыкание на землю
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Устройство связи USB/RS485
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Аккумуляторная батарея
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)

Автоматический выключатель

  • 4-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 400 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • Нейтральное заземление
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе

Испытания и комплектация

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэфф. мощности 0,8

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Узнайте результаты сравнения DE220 GC (50Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC
DE220GC
DE220GC
DE220GC

360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели DE220 GC (50Гц).

Начать DE220 GC (50Гц) просмотр
close