Трехфазная установка DG150

Газовые генераторные установки Трехфазная установка DG150

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
150экВ
150экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка 150 экВт

Генераторные установки Cat® с искровым зажиганием для стационарных резервных и нерезервных (регулирование потребляемой мощности) областей применения предоставляют гораздо более чистое и экологически безопасное решение для удовлетворения ваших потребностей в энергии. Способность работать на различных видах газообразного топлива, адаптация автоматической смены топлива и совместимость с микросетями позволяют использовать эти изделия для обеспечения питания в различных областях применения.

Характеристики продукции Трехфазная установка DG150

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 150экВ 150экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания
Напряжение 208-600 208-600
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Номинальная мощность резервной газовой установки Резервное и основное питание с регулированием потребляемой мощности Резервное и основное питание с регулированием потребляемой мощности
Модель двигателя V8, 9,1 л TCAC V8, 9,1 л TCAC
Диаметр цилиндра 4.3 дюймы 109.2 мм
Ход поршня 4.75 дюймы 120.7 мм
Рабочий объем 555.3 дюймов³ 9.1 л
Степень сжатия 9.5:1 9.5:1
Воздухозабор TCAC TCAC
Топливная система Электронная система управления Электронная система управления
Длина 114 дюймы 2896 мм
Ширина 55 дюймы 1397 мм
Высота 68 дюймы 1727 мм
Сухая масса генераторной установки 4500 фунты 1464 кг

Трехфазная установка DG150 Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP 1.2

Трехфазная установка DG150 Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Топливная система

  • Газовый регулятор

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Узнайте результаты сравнения Трехфазная установка DG150 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DG150, вид сзади справа

DG150, вид сзади слева

DG150, вид спереди слева

DG150, вид спереди справа

Кожух DG150, вид сзади справа

Кожух DG150, вид сзади слева

Кожух DG150, вид спереди слева

Кожух DG150, вид спереди справа

DG150, вид сзади справа
DG150, вид сзади слева
DG150, вид спереди слева
DG150, вид спереди справа
Кожух DG150, вид сзади справа
Кожух DG150, вид сзади слева
Кожух DG150, вид спереди слева
Кожух DG150, вид спереди справа