Дизельный генератор C27 (60Гц) | 680–800кВт

Дизельные генераторные установки C27 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
800 экВ
800 экВ
Минимальная номинальная мощность
635 экВ
635 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива, соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники, эквивалентным Tier2
Низкий расход топлива, соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники, эквивалентным Tier2

Обзор

Дизельная генераторная установка 680–800 экВ

Дизельные генераторные установки С27 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 635–800 экВт при частоте 60 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Среди моделей генераторных установок линии C27 есть варианты с низким расходом топлива и установки, сертифицированные по стандарту Агентства по охране окружающей среды для стационарных установок аварийного питания (Tier 2).

Преимущества

Полевая популяция 250,000 в эксплуатации

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Интегрированная Cat Система управления

Разработана в соответствии с производительностью двигателя и генератора

Принимает 100% номинальной нагрузки за один шаг

Может справляться с большими нагрузками без влияния на производительность

Характеристики продукции C27 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 800 экВ 800 экВ
Минимальная номинальная мощность 635 экВ 635 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива, соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники, эквивалентным Tier2 Низкий расход топлива, соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники, эквивалентным Tier2
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель С27 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель С27 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1649.47 дюймов³ 27.03 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 184 дюймы 4674 мм
Ширина — максимальная 67.8 дюймы 1723 мм
Высота — максимальная 85.1 дюймы 2162 мм

C27 (60 Гц) Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Панель управления

  • EMCP 4.2В
  • Цифровые индикаторы
  • Индикаторы предупреждения/останова двигателя
  • Функции программируемых защитных реле
  • Обмен данными
  • Функции системы предоставляют следующие возможности:

Система охлаждения

  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Линия слива охлаждающей жидкости с клапаном, оканчивается на краю основания
  • ATAAC
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор рассчитан на работу при температуре 50°C
  • Привод вентилятора и кожух

Выхлопная система

  • Круглое фланцевое выпускное отверстие 203 мм (8 дюймов)
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива
  • Установлены гибкие топливопроводы
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Встроенный регулятор напряжения (IVR) в комплекте
  • Для конфигураций, соответствующих стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания:
  • Соединения шин:
  • SR5 Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM)
  • Для конфигураций с низким удельным расходом топлива при испытании двигателя на тормозном стенде:

Система смазки

  • Масляный поддон картера двигателя стандартного объема— 68л
  • Смазочное масло
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Отвод картерных газов— открытая система вентиляции картера, проложенная к передней части
  • Встроенный охладитель смазочного масла

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Система пуска и зарядки

  • Электростартер 24 В
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями— поставляется в разобранном виде
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Зарядный генератор 45 А

Общая информация

  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — класс SAE №0 и 18

C27 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Стандартные воздухоочистители
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Двухэлементные воздухоочистители

Пусковая / зарядная система

  • Зарядные устройства АКБ в корпусе, 20 А
  • Зарядные устройства, 10 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • Нагреватель
  • Электростартеры 24В для тяжелых условий эксплуатации
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Автоматические выключатели

  • Автоматические выключатели 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 и 3000 A, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL
  • Автоматические выключатели 2000 А, 3 полюса, соответствующие требованиям IEC
  • Автоматические выключатели 800 А, 4 полюса, соответствующие требованиям IEC

Панели управления

  • Кожух кабеля с нижним креплением
  • Кожух кабеля с верхним креплением
  • EMCP 4.3, EMCP4.4
  • Боковая расширительная коробка
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Варианты вспомогательной коробки
  • Комплект установки жгута проводов вынесенной панели управления
  • Клеммы вынесенного автоматического выключателя
  • Мониторинг локального применения по протоколуModbus
  • Модуль дистанционного цифрового ввода/вывода
  • Компьютеризированная дистанционная связь Cat Connect
  • Модуль разделения нагрузки
  • Антивандальная крышка панели
  • Установленные модули цифрового ввода/вывода
  • Вынесенный жгут проводов
  • Модули сигнализаторов

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Радиатор для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Сертифицированный радиатор
  • Стандартный радиатор

Кожухи

  • Заслонки в кожухе
  • Кожух с подъемным основанием или топливным баком
  • Кронштейн панели
  • Распределительная панель переменного тока, точки выхода и осветительные приборы
  • Подсветка кожуха
  • Цвета кожуха
  • Специальный шумоизолирующий кожух
  • Варианты топливного бака в корпусе
  • Низкотемпературная комплектация

Выхлопная система

  • Глушители
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Комплект для сквозной прокладки контура выхлопной системы
  • Гибкие фитинги
  • Система экранирования и защиты

Генератор и навесное оборудование

  • Стандартные генераторы 60Гц
  • Генераторы премиум-класса 60Гц

Система смазки

  • Насосы предпусковой смазки
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Тип монтажного основания
  • Виброизоляторы системы IBC
  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Разъемы питания

  • Шины средней стойки
  • Ввод кабеля — справа/слева/сзади
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Разъемы для подключения питания— справа, слева и сзади

Специальные испытания/протоколы

  • Отчет об анализе крутильных колебаний
  • Протокол испытаний генератора
  • Сертификаты сейсмической устойчивости IBC
  • Сертификаты сейсмической устойчивости OSHPD
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Специальные испытания и сертификация CSA
  • Стандартное испытание двигателя

Общая информация

  • Проверка прочих компонентов
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная краска
  • Проверка SGS

Узнайте результаты сравнения C27 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C27 (60 Гц)

C27 (60 Гц)

C27 (60 Гц)

C27

Кожух C27

C27 (60 Гц)
C27 (60 Гц)
C27 (60 Гц)
C27
Кожух C27

360 View