Дизельный генератор D150 GC С7.1 (60Гц) | 150кВт

Дизельные генераторные установки D150 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
150экВ
150экВ
Минимальная номинальная мощность
150экВ
150экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3

Обзор

Дизельная генераторная установка 150экВ

Дизельные генераторные установки D150 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 150экВ при 60Гц.

Преимущества

Экономия до 14% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

Характеристики продукции D150 GC

Максимальная номинальная мощность 150экВ 150экВ
Минимальная номинальная мощность 150экВ 150экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.31 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7.01 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система Электронная, топливная магистраль высокого давления Электронная, топливная магистраль высокого давления
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 103.7 дюймы 2634 мм
Ширина — максимальная 51.2 дюймы 1300 мм
Высота — максимальная 52.2 дюймы 1402 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 3443 фунты 1562 кг

D150 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панели управления

  • Панель управления GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапанами
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Генератор и вспомогательное оборудование

  • 12 выводов
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Защита класса IP23
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 24 часов работы)

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

D150 GC Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Вспомогательная обмотка рамы R: R2273L4 SE вспом. альт. 07, вспом. альт. 08 и вспом. альт. 10
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов
  • Снятие генератора
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсные автоматические выключатели 250, 400 и 630 A

Опции панели управления

  • Зарядное устройство
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • Нагреватель панели управления
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • Контакты регулирования частоты вращения
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Контакты без напряжения

Система управления

  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Статическое зарядное устройство
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Низкая температура охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2

Варианты монтажа

  • Электронный регулятор
  • Глушитель для жилых помещений
  • Снятие промышленного глушителя
  • Комплект для установки глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи

Топливные системы

  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Компактное основание на салазках для открытых установок
  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива

Протоколы испытаний

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Общая информация

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель, IEC, 4-полюсный

Вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)

Узнайте результаты сравнения D150 GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D150 GC

Открытая установка D150 GC

Открытая установка D150 GC

Открытая установка D150 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D150 GC
Открытая установка D150 GC
Открытая установка D150 GC
Открытая установка D150 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View