Дизельная генераторная установка 3516B (50 Гц) | 1750–2500 кВА

Дизельные генераторные установки 3516B (50Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2500 кВА
2500 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
2275 кВА
2275 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 2000–2500кВА

Наши дизельные генераторные установки 3516B созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 2000–2500кВА при 50Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива и малый объем выбросов.

Преимущества

Оптимизация для 8% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Характеристики продукции 3516B (50Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 2500 кВА 2500 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 2275 кВА 2275 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–11000В 380–11000В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 2500 кВА 2500 кВА
Минимальная номинальная мощность 2000 кВА 2000 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4764.73 дюймы 78.08 л
Степень сжатия 15.5:1 15.5:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™3 Adem™3
Минимальная длина 253.3 дюймы 6435 мм
Длина — максимальная 253.3 дюймы 6435 мм
Ширина – минимальная 90 дюймы 2286 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Минимальная высота 98.2 дюймы 2494 мм
Высота — максимальная 98.2 дюймы 2494 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 33009 фунты 14973 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 33009 фунты 14973 кг

3516B (50Гц) Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Cat ECS 100

Общая информация

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

3516B (50Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы (кроме Tier 4)

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панели управления

  • Контроль температуры и защита генератора
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Модуль разделения нагрузки
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Программное обеспечение дистанционного контроля

Опора

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Изоляторы системы IBC
  • Резиновые опорные виброизоляторы

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • Зарядный генератор
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • Зарядные устройства

Общая информация

  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Установка из списка UL 2200
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Сертификат CSA

Узнайте результаты сравнения 3516B (50Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3516В, вид сзади справа

Дизельные генераторные установки 3516В, вид сзади слева

Дизельные генераторные установки 3516B (вид спереди слева)

Дизельные генераторные установки 3516B, вид спереди справа

Дизельные генераторные установки 3516В, вид сзади справа
Дизельные генераторные установки 3516В, вид сзади слева
Дизельные генераторные установки 3516B (вид спереди слева)
Дизельные генераторные установки 3516B, вид спереди справа

360 View