Дизельный генератор GC DE350S, 350–450 кВА

Дизельные генераторные установки DE350S GC (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
350 экВ
350 экВ
Минимальная номинальная мощность
350 экВ
350 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa
Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка, 350экВ

Дизельные генераторные установки DE350S GC предназначены для резервного электроснабжения. Генераторные установки DE350S GC с дизельным двигателем C9.3 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 350 экВ при частоте 60 Гц.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизированный Топливо Потребление

Характеристики продукции DE350S GC (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 350 экВ 350 экВ
Минимальная номинальная мощность 350 экВ 350 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Четырехтактный 6-цилиндровый дизельный двигатель C9.3B с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха Четырехтактный 6-цилиндровый дизельный двигатель C9.3B с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 4.53 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.87 дюймы 149 мм
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 186.7 дюймы 4743 мм
Ширина — максимальная 79.3 дюймы 2014 мм
Высота — максимальная 84 дюймы 2133 мм

DE350S GC (60 Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C9.3B, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Стандартный воздушный фильтр

Управление генераторной установкой

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Adem A4

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE350S GC (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Комплект коленчатого патрубка 6"
  • Без глушителя
  • Одноступенчатый воздухоочиститель
  • Комплект коленчатого патрубка 6"
  • Глушитель 5" — уровень шумоизоляции 10 дБА
  • Выпускной патрубок 5–6"
  • Двухэлементный воздушный фильтр
  • Глушитель 6" — уровень шумоизоляции 25 дБА
  • Комплект коленчатого патрубка 5"
  • Глушитель для кабины

Требования к генератору

  • Стандартный IP при использовании 21 на раме в сборе
  • Нагреватель

Вспомогательное напряжение питания

  • 240 В

Сертификаты

  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива
  • Сертификат соответствия 13

Автоматический выключатель

  • 4-полюсный автоматический выключатель 800 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 1250 А
  • Шунт выключателя
  • Нейтральное заземление
  • 3-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 800 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • 4-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 1250 А
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе
  • Вспомогательные контакты

Кожух

  • Кожух Cat GC

Резервуар для хранения топлива

  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Датчик уровня топлива
  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой 01

Управление генераторной установкой

  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • PLG Cellular 4G E
  • Зарядное устройство
  • PLG Ethernet
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)
  • Отображение показаний температуры масла
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Потенциометр регулировки напряжения
  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • PLG Cellular 4G U
  • Аккумуляторная батарея

Узнайте результаты сравнения DE350S GC (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

Кожух DE350S GC

Кожух DE350S GC

Кожух DE350S GC

Кожух DE350S GC

DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
Кожух DE350S GC
Кожух DE350S GC
Кожух DE350S GC
Кожух DE350S GC

360 View
360 View
360 View