Дизельная генераторная установка 3412C (50 Гц) | 680–900 кВА

Дизельные генераторные установки 3412C | 900 кВа

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
680 кВА
680 кВА
Минимальная номинальная мощность
680 кВА
680 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка, 680–900кВА

Caterpillar занимает лидирующие позиции на рынке производства энергии благодаря системам выработки электроэнергии с непревзойденной гибкостью, возможностью расширения системы, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Принимает 100% полную нагрузку за один шаг

Может справляться с большими нагрузками без влияния на производительность

Используются новейшие контроллеры ADEM 5

Обеспечивает точное управление во всем диапазоне нагрузок

Возможность улучшения органов управления. Возможность легкой модернизации контроллеров EMCP 4.3/4.4

Характеристики продукции 3412C | 900 кВа

Максимальная номинальная мощность 680 кВА 680 кВА
Минимальная номинальная мощность 680 кВА 680 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1648.86 дюймов³ 27.02 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система Насос и топливопроводы Насос и топливопроводы
Тип регулятора ADEM™ A5 ADEM™ A5
Длина — максимальная 162.4 дюймы 4125 мм
Ширина – минимальная 75 дюймы 1906 мм
Ширина — максимальная 78.3 дюймы 1989 мм
Высота — максимальная 75 дюймы 1906 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 12039 фунты 5461 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 13030 фунты 5910 кг

3412C | 900 кВа Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Кнопка аварийного останова
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Частота (Гц)
  • Перегрузка по току (50 / 51)
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Дистанционный сигнализатор CAN
  • Дистанционный последовательный сигнализатор
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Низкое давление масла
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Управление работой / автоматическим режимом / остановом
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Функции системы предоставляют следующие возможности:
  • Совместима со следующими опциональными модулями:
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Регулирование напряжения
  • об/мин
  • Модуль контроля температуры генератора
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Обмен данными
  • Местный сигнализатор
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Регулировка частоты вращения
  • Аварийный останов
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • температура охлаждающей жидкости
  • Цифровые индикаторы для:
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Последовательность фаз генератора
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Моточасы
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений

Система охлаждения

  • Защита вентилятора и ремня
  • Радиатор со щитком (рассчитан на работу при температуре 50°С)
  • Сливной трубопровод охлаждающей жидкости с клапаном, подводится к краю основания
  • Автоматическое отключение при определенном уровне охлаждающей жидкости
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали с выпускным фланцем стандарта ANSI, прокладкой, болтами и сопрягаемым приварным фланцем (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Топливные фильтры грубой и тонкой очистки
  • Водоотделитель
  • Гибкие топливопроводы, оканчиваются на краю основания
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор и навесное оборудование

  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Концевая муфта основной шины
  • SR4B с самовозбуждением
  • 2:1 В/Гц
  • Повышение температуры класса F
  • 12 выводов
  • Изоляция классаH
  • Реактивное падение напряжения
  • Регулятор напряжения VR6

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном, подводится к краю основания
  • Масляный фильтр
  • Отвод картерных газов, трубопровод подводится к передней части радиатора
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Основание из формованной стали с линейными виброизоляторами между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Электромагнит отключения подачи топлива
  • Зарядный генератор 45 А
  • Аккумуляторная батарея со стойкой с кабелями
  • Стартер на 24 В

3412C | 900 кВа Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Воздухоочистители с открытыми элементами

Автоматические выключатели

  • Шунтовой автоматический выключатель 1250, 1600 А, 3-полюсный, полностью соответствует стандарту IEC, 24 В постоянного тока
  • Шунтовой автоматический выключатель 1600 А, 3-полюсный, не включен в номенклатуру UL, 100% от номинальной мощности, 24 В постоянного тока

Панель управления

  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Антивандальная дверца панели
  • Первые местные сигнализаторы
  • Общая сигнализация / реле отключения
  • Дистанционный настраиваемый сигнализатор
  • Панель управления GCCP
  • Регулятор частоты и напряжения работающего генератора (VFC)
  • Панель управления GCCP
  • Местный дискретный пакет ввода/вывода
  • Пакет контроля температуры генератора

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Европейская сертификация

  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Выхлопная система

  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Комплект коленчатого патрубка
  • Глушители

Генератор и навесное оборудование

  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Нагреватель
  • Цифровой регулятор напряжения
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Основание топливного бака (1200 л)

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Пуск/зарядка

  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядные устройства
  • Негабаритные батареи

Регулирующая система

  • Доля нагрузки электронной части

Узнайте результаты сравнения 3412C | 900 кВа с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3412C, вид спереди слева

3412C, вид спереди справа

3412C, вид сзади справа

3412C, вид сзади слева

3412C, вид спереди слева
3412C, вид спереди справа
3412C, вид сзади справа
3412C, вид сзади слева