Дизельная генераторная установка C13 (50 Гц) | 350–450кВА

Дизельные генераторные установки C13 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
450 кВА
450 кВА
Минимальная номинальная мощность
350 кВА
350 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa
Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка, 350–450кВА

Дизельные генераторные установки С13 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Дизельные генераторные установки C13 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 350–450кВА при 50Гц. Среди моделей этих генераторных установок есть варианты, соответствующие различным стратегиям расхода топлива/уменьшения количества выбросов, начиная с систем с низким расходом топлива, соответствующих требованиям стандарта Stage IIIA ЕС на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции C13 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 450 кВА 450 кВА
Минимальная номинальная мощность 350 кВА 350 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель C13 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель C13 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.12 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.18 дюймы 157 мм
Рабочий объем 762.8 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 186.7 дюймы 4743 мм
Ширина — максимальная 79.3 дюймы 2014 мм
Высота — максимальная 84 дюймы 2133 мм

C13 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Генератор и навесное оборудование

  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Дополнительный генератор с рамой LC — класс защиты IP23
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21

Комплект генераторной установки

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Одноразовый воздушный фильтр
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Индикатор необходимости технического обслуживания

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Клапаны слива масла
  • Смазочное масло
  • Маслоохладитель

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C13 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Европейские сертификаты

  • Международный сертификат для СНГ
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Клеммная колодка
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC
  • 3-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC)
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC)

Панели управления

  • GCCP 1.4
  • Контакты без напряжения
  • Защитные устройства панели управления: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • Локальные модули аварийной сигнализации: локальный сигнализатор
  • Модуль дистанционного сигнализатора

Система охлаждения

  • Решетки, защищающие от ударов камней
  • Фланец воздуховода радиатора
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды
  • Шумоизолирующие кожухи

Выхлопная система

  • Уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА
  • Глушители — впускная/выпускная сторона
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов
  • Гибкие 8-дюймовые патрубки для выхлопных газов

Топливная система

  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками
  • Устройства управления топливоперекачивающей системой

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор с рамой LC
  • Генератор LC CIP
  • Нагреватели

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Узнайте результаты сравнения C13 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельный генератор C13, вид сзади справа

Дизельный генератор C13, вид сзади слева

Дизельный генератор C13, вид спереди справа

Дизельный генератор C13, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Дизельный генератор C13, вид сзади справа
Дизельный генератор C13, вид сзади слева
Дизельный генератор C13, вид спереди справа
Дизельный генератор C13, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View