C18 (60Гц)

Дизельные генераторные установки C18 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
600 экВ
600 экВ
Минимальная номинальная мощность
500 экВ
500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка 500–600 экВ

Дизельные генераторные установки С18 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 500–600 экВт при частоте 60 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Среди моделей генераторных установок линии C18 есть варианты с низким расходом топлива и установки, сертифицированные по стандарту EPA для стационарных установок аварийного питания (Tier 2).

Преимущества

Более 15% кВт/м2

До 55% снижение уровня выбросов

Требуется меньше пространства для установки

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Характеристики продукции C18 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 600 экВ 600 экВ
Минимальная номинальная мощность 500 экВ 500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 220–380 В 220–380 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106.4 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 218.5 дюймы 5550 мм
Ширина — максимальная 80.9 дюймы 2056 мм
Высота — максимальная 107.8 дюймы 107.8 мм

C18 (60 Гц) Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • GCCP 1.3

Опора

  • Резиновые изоляторы вибрации

Пуск/зарядка

  • Стартер на 24 В
  • Аккумуляторные батареи

Общая информация

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

C18 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Местные и дистанционные сигнализаторы
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • GCCP 1.4
  • Модуль разделения нагрузки

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • Зарядные устройства
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядный генератор

Общая информация

  • Узкая, широкая или наклонная рама
  • Сертификат CSA
  • Установка из списка UL 2200
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C18 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18, вид сзади справа

C18, вид сзади слева

C18, вид спереди справа

C18, вид спереди слева

Кожух

Кожух

C18, вид сзади справа
C18, вид сзади слева
C18, вид спереди справа
C18, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View