Дизельная генераторная установка C3.3 (50Гц) | 24–65кВА

Дизельные генераторные установки C3.3 (50Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
65,0 кВА
65,0 кВА
Минимальная номинальная мощность
24,0 кВА
24,0 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Соответствие требования норм Stage II ЕС R96/EUIIIa
Соответствие требования норм Stage II ЕС R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка, 24–65кВА

Дизельные генераторные установки C3.3 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежные показатели мощности 24,0–65,0 кВА при 50 Гц. Все генераторные установки C3.3 отвечают требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту R96/EUIIIa.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Характеристики продукции C3.3 (50Гц)

Максимальная номинальная мощность 65,0 кВА 65,0 кВА
Минимальная номинальная мощность 24,0 кВА 24,0 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Соответствие требования норм Stage II ЕС R96/EUIIIa Соответствие требования норм Stage II ЕС R96/EUIIIa
Напряжение 110–480 В 110–480 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C3.3 Cat® C3.3
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 201.4 дюймов³ 3.3 л
Степень сжатия 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 43.9 дюймы 1115 мм
Ширина — максимальная 38.2 дюймы 970 мм
Высота — максимальная 53.6 дюймы 1361 мм

C3.3 (50Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Защита класса IP23
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система регулирования (в зависимости от модели)

Генераторы и навесное оборудование

  • 12 выводов

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C3.3 (50Гц) Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Вспомогательная обмотка рамы R
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой
  • Генератор с рамой LC
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсный автоматический выключатель 250 А

Панели управления

  • GCCP 1.3

Опции панели управления

  • Аварийный останов с помощью ключа

Система охлаждения

  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Сертификаты

  • Международный сертификат для СНГ
  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия нормам CE

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 1 (гальванизированный)
  • Розетки для кожуха согласно CEE
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (CE)
  • Комплектация для сдачи в аренду (только CAE)
  • Заглушка гнезда розетки

Топливная система

  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Компактное основание на салазках для открытых установок
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Топливный бак с двойными стенками

Варианты монтажа

  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Глушитель для жилых помещений
  • Комплект для установки глушителя
  • Внешняя единая точка подъема — кожух
  • Электронный регулятор

Осмотр специальной упаковки

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом

Узнайте результаты сравнения C3.3 (50Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка C3.3, вид сзади справа

Открытая установка C3.3, вид сзади слева

Открытая установка C3.3, вид спереди справа

Открытая установка C3.3, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая установка C3.3, вид сзади справа
Открытая установка C3.3, вид сзади слева
Открытая установка C3.3, вид спереди справа
Открытая установка C3.3, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View