Дизельная генераторная установка 3516B (50Гц) с комплектом модификации | 1750–2250кВА

Дизельные генераторные установки 3516B (50Гц) с комплектом для модификации

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2250 кВА
2250 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
2000 кВА
2000 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 1750–2250кВА

Наши дизельные генераторные установки 3516B созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1750–2250кВА при 50Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эта генераторная установка обеспечивает низкий расход топлива и низкий объем выбросов.

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Оптимизация для 8% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Характеристики продукции 3516B (50Гц) с комплектом для модификации

Номинальная мощность в резервном режиме 2250 кВА 2250 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 2000 кВА 2000 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–11000В 380–11000В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 2250 кВА 2250 кВА
Минимальная номинальная мощность 1750 кВА 1750 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 4210.64 дюймы 69 л
Степень сжатия 14,0:1 стнд. 14,0:1 стнд.
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™3 Adem™3
Длина — максимальная 234.5 дюймы 5957 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Высота — максимальная 98.2 дюймы 2494 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 34460 фунты 15630 кг

3516B (50Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Панели управления

  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Таймер остывания двигателя
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Кнопка аварийного останова
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Органы управления:
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения.
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar
  • EMCP 4.2В
  • Регулировка частоты вращения
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Гистограмма нагрузки
  • Проверка индикаторов
  • Цифровые индикаторы для:
  • Настраиваемые экраны -0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • об/мин
  • Функции ПЛК
  • Моточасы
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Частота (Гц)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Низкий уровень давления масла, высокая температура охлаждающей жидкости
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Аварийный останов
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Последовательность фаз генератора
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Функции программируемых защитных реле:
  • 6программируемых цифровых входов
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Перегрузка по току (50 / 51)
  • Технология Cat Connect
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Обмен данными:
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • 1 программируемый цифровой выход
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • 3аналоговых входа

Система охлаждения

  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Общая информация

  • Правый технологический люк
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

Генератор и навесное оборудование

  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Высокое напряжение:
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Шаблонная намотка
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Среднее напряжение:
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Детекторы температуры обмотки
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40°C (105°C для основного/ 130°C для резервного питания)
  • Детекторы температуры обмотки
  • Низкое напряжение:
  • Шаблонная намотка
  • 6 выводов
     
  • Беспорядочная намотка
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Детекторы температуры обмотки
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA

Регулирующая система

  • ADEM A3

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Встроенная система охлаждения смазочного масла
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Отвод газов

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Электростартер 24В
  • Зарядный генератор 45 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей

3516B (50Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Система управления

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Контроллер: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Модуль местной сигнализации: [ ] NFPA 110 [ ] На заказ

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный фильтр

Двигатель (варианты)

  • Воздухоочиститель: [ ] Одноэлементные воздухоочистители [ ] Двухэлементные воздухоочистители [ ] Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядное устройство: [ ] 10 А [ ] 20 А [ ] 35 А
  • Средства облегчения пуска двигателя: [ ] Нагреватель воды рубашки охлаждения, 220 В 50 Гц
  • Глушитель: [ ] Промышленного класса
  • Электрические стартеры: [ ] Стандартные [ ] Для тяжелых условий эксплуатации
  • Аккумуляторы: [ ] Стандартные (1400A тока холодного пуска) [ ] Для тяжелых условий эксплуатации (2800A тока холодного пуска)

Система охлаждения

  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC

Система картера

  • Система вентиляции
  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительные разрывные клапаны

Выхлопная система

  • У-образные переходники
  • Фланцы
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Гибкие фитинги
  • Смещение выхлопной системы
  • Глушители
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Коленчатые патрубки

Генераторы

  • Повышение температуры (свыше 40 °C окружающей среды): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Клеммы питания

  • Подключение электропитания: [ ] Шина [ ] Автоматический выключатель
  • Автоматический элемент автоматического выключателя: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Автоматический выключатель: [ ] 2000 А [ ] 2500 А [ ] 3200 А [ ] 4000 А

Топливная система

  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические
  • Топливный фильтр грубой очистки

Контракт на продление обслуживания (ESC)

  • Контракт на продление обслуживания (ESC): [ ] 2 года [ ] 3 года [ ] 5 лет

Общая информация

  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Генераторы и навесное оборудование

  • Преобразование генератора
  • Нагреватель
  • Воздухоочиститель генератора
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ
  • Термостат для нагревателя
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Разъемы питания

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шины средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Подключение питания с левой стороны
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению
  • Разъемы питания сзади

Специальные испытания/протоколы

  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Испытание на расход топлива
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификат IBC
  • Сертификат OSHPD
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний генератора

Пуск и зарядка

  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Регулятор давления воздуха
  • Электростартеры
  • Крышка стартера
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516B (50Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3516B

3516B

3516B

3516B

Дизельные генераторные установки 3516B
3516B
3516B
3516B

360 View