Дизельный генератор 3606(60 Гц)| 1650‒2000 кВт (2МВт)

Дизельные генераторные установки 3606 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
2000 экВ
2000 экВ
Минимальная номинальная мощность
1650 экВ
1650 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

3606 (60 Гц)

Наши дизельные генераторные установки 3606 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1650–2000 экВ при 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки сертифицированы как установки с низким расходом топлива.

Преимущества

Свыше 200,000,000 Моточасы

по всему миру

До 10% Повышенная топливная экономичность

Подтвержденное снижение

Свыше 20% Сокращает время техобслуживания

Два смотровых отверстия на каждый цилиндр, сегментированные распределительные валы и простота обслуживания отдельных головок блоков цилиндров

Характеристики продукции 3606 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 2000 экВ 2000 экВ
Минимальная номинальная мощность 1650 экВ 1650 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 900 об/мин 900 об/мин
Рабочий цикл Резервное, основное и непрерывное питание Резервное, основное и непрерывное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель 3606 с водяным охлаждением, 6-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель 3606 с водяным охлаждением, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 111 дюймов³ 6762 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Система контроля генераторной установки (GMS) Система контроля генераторной установки (GMS)
Длина — максимальная 404 дюймы 10261.7 мм
Ширина — максимальная 99.62 дюймы 2530.3 мм
Высота — максимальная 156.6 дюймы 3977.7 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 74970 фунты 34070 кг

3606 (60 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Сапун, картер, верхняя установка
  • Охладитель наддувочного воздуха, чистая вода, коррозионностойкое покрытие (с воздушной стороны)
  • Турбокомпрессор с водяным охлаждением (720 об/мин и тяжелое мазутное топливо), смазка моторным маслом
  • Отключение подачи воздуха

Система охлаждения

  • Термостаты воды рубашки охлаждения
  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Термостат

Выхлопная система

  • Расположение болтов Cat, 457 мм (18 дюймов)
  • Включает в себя переходник, гибкие выхлопные патрубки
  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Одинарная или двойная

Генераторная система

  • Генератор по индивидуальному заказу в соответствии с техническим описанием дилера

Система регулятора

  • Привод UG

Система смазки

  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением
  • Регулятор давления масла
  • Смотровые крышки блока цилиндров со стороны обслуживания двигателя
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Маслосборник для водосодержащего масла. Включает главные смазочные и масляные насосы с приводом от двигателя, маслопроводы и поддон картера двигателя

Система креплений

  • Гаситель крутильных колебаний
  • Монтаж двигателя и генератора

Пусковая / зарядная система

  • Пневматический стартер лопастного типа
  • Один двигатель, двигатель установлен сзади, с левой стороны
  • Пневмоглушитель
  • Группа трубопроводов для единой точки подключения потребителей

Общая информация:

  • Краска — желтый цвет Caterpillar
  • Шестеренчатые насосы: топливный / масляный / воды рубашки охлаждения / охлаждающей жидкости охладителя наддувного воздуха / воды маслоохладителя

3606 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Штуцер впуска воздуха
  • Воздухоочиститель
  • Вертикальный опорный кронштейн
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Клапан управления наддувом
  • Жалюзи воздухоочистителя в сборе
  • Сажевый фильтр

Система охлаждения

  • Средства нагрева
  • Средства облегчения работы системы охлаждения
  • Расширительный бак
  • вспомогательный водяной насос;

Выхлопная система

  • Приварной фланец и соответствующее оборудование
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов

Топливная система

  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр
  • Топливоподкачивающий насос
  • Соединения топливной системы

Генераторная система

  • Изоляция класса F
  • 3-фазный, с шестью выводами, соединение по схеме "звезда"
  • Соединения шин
  • Противоконденсатные нагреватели
  • Детекторы температуры обмотки

Система регулятора

  • Привод EGB
  • 723 и выше
  • Электронное оборудование / приводы
  • Резервное питание от батареи / источник электропитания
  • Цифровые программные устройства
  • Доля нагрузки 2301 А

Система смазки

  • Сливной клапан поддона картера двигателя
  • Переходник системы смазки ANSI (аварийное соединение)

Система креплений

  • С ограничением по вертикали
  • Изолятор
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Без ограничения по вертикали

Пусковая / зарядная система

  • Гибкий шланг для сжатого воздуха
  • Редукционный клапан

Общая информация:

  • Окраска по заказу

Узнайте результаты сравнения 3606 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельная генераторная установка 3606

Дизельная генераторная установка 3606