Дизельная генераторная установка 3512 (50 Гц) | 1000–1400 кВА

Дизельные генераторные установки 3512 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
1400/1250 кВА
1400/1250 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
1275/1150 кВА
1275/1150 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка, 1150–1400 кВА

Наши дизельные генераторные установки 3512 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу тока 1150–1400 кВА с частотой 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива.

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Характеристики продукции 3512 (50 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 1400/1250 кВА 1400/1250 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 1275/1150 кВА 1275/1150 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 1400 кВА 1400 кВА
Минимальная номинальная мощность 1000 кВА 1000 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512 TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512 TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 3161.03 дюймов³ 51.8 л
Степень сжатия 13.5:1 13.5:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Woodward Woodward
Минимальная длина 218.8 дюймы 5556 мм
Длина — максимальная 222.9 дюймы 5662 мм
Ширина – минимальная 77.8 дюймы 1975 мм
Ширина — максимальная 78.1 дюймы 1984 мм
Минимальная высота 90.7 дюймы 2305 мм
Высота — максимальная 93.2 дюймы 2367 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 22650 фунты 10270 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 23678 фунты 10740 кг

3512 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Панель управления

  • Органы управления EMCP4.2B, включая кнопку аварийного останова
  • об/мин
  • Таймер остывания двигателя
  • В комплект контроллера EMCP4.2B входит:
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Обмен данными:
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Регулировка частоты вращения
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Перегрузка по току (50 / 51)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Последовательность фаз генератора
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Органы управления:
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Проверка индикаторов
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Цифровые индикаторы для:
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Низкое давление масла
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Моточасы
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Частота (Гц)
  • Аварийный останов
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%

Система охлаждения

  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплектацию без радиаторов, установленного SF44CTS, поставляемых отдельно радиаторов или теплообменников)
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Защита вентилятора и ремня
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости (не входят в комплект установки без радиатора)

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • В комплект генераторной установки входят: регулятор (CDVR)
  • 6 выводов
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Низкое напряжение
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Беспорядочная намотка
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр) / коэффициента мощности
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Модели 50 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Цифровой регулятор напряжения от Caterpillar (CDVR), в том числе:
  • Примечание. На рамы 1800 устанавливаются генераторы с шаблонной намоткой, возбуждением постоянным магнитом (PMG) и датчиками температуры обмотки
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Детекторы температуры обмотки
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного/150 °C для резервного питания)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Подавление радиочастотных помех

Регулирующая система

  • Астатический регулятор Woodward 2301A

Система смазки

  • Контуры и клапан для слива масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Отвод газов
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Смазочное масло
  • Встроенный охладитель смазочного масла

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Пусковая / зарядная система

  • Электростартер 24В
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

3512 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Переходники удаленного воздухозаборника
  • Защита воздухозаборника
  • Двухэлементные воздухоочистители

Автоматические выключатели

  • Автоматические выключатели EMAX
  • Шины средней стойки
  • Разъемы выключателей EMAX
  • Проводка выключателя
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Комплекты органов управления — корпусное исполнение
  • Варианты ввода кабеля
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 3 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Дополнительные соединения шин питания
  • Соединения шин

Панель управления

  • Дополнительные отсеки
  • Точки подключения к системам заказчика
  • Заземление (выбирается автоматически)
  • Антивандальная дверца панели
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Монтажные приспособления — зажимы внешней коробки
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Контроль температуры генератора
  • Регуляторы
  • Модули сигнализаторов
  • Локальная система контроля через ПК

Система охлаждения

  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Теплообменники
  • Варианты компоновки радиатора

Европейская сертификация

  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)
  • Генераторная установка в соответствии с европейской директивой, декларация о соответствии компонентов
  • Сертификаты Европейского союза

Выхлопная система

  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Комплекты монтажных инструментов для глушителей
  • Глушители
  • Гибкие фитинги

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, шаблонная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Преобразование генератора
  • 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение (IE), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Нагреватель

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Малый поддон регулятора уровня масла
  • Дренажные насосы предпусковой смазки с механическим приводом

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны

Специальные испытания/протоколы

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Сертификаты сейсмической устойчивости IBC
  • Соединения нейтрали и "массы" — низкое напряжение
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Сдвоенный электрический стартер, 24 В
  • Зарядное устройство, 20 А
  • Комплект АКБ большого размера
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Зарядные устройства, 10 А

Общая информация

  • Устройство для проворачивания валов двигателя

Узнайте результаты сравнения 3512 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади (вид сзади справа)

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади (вид сзади слева)

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади (вид спереди слева)

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади (вид спереди справа)

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади (вид сзади справа)
Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади (вид сзади слева)
Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади (вид спереди слева)
Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади (вид спереди справа)

360 View