XQ125 100 кВт (125 кВА)

Мобильные генераторные установки XQ125 Tier 4 Final

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
100 кВт (125 кВА)
100 кВт (125 кВА)
Частота
60 Гц
60 Гц
Напряжение
120–600 В
120–600 В

Обзор

Мобильная дизельная генераторная установка 125кВА

Установка Cat XQ125 оснащена промышленным дизельным двигателем C4.4, соответствующим стандарту Tier 4 Final, и обеспечивает идеальный баланс между долговечностью, эффективностью и низким объемом выбросов. Тщательные исследования и современные технологии позволили подобрать систему доочистки выхлопных газов в точном соответствии с характеристиками двигателя, чтобы добиться максимальной производительности.

Преимущества

Уменьшение эксплуатационных расходов 3000часов Техническое обслуживание

Периодичность технического обслуживания многорядных клиновидных ремней и не требующие техобслуживания толкатели

Низкий уровень воздействия на окружающую среду 110% Защита от утечек любых жидкостей для двигателей

Сводит к минимуму возможность причинения вреда окружающей среде на объекте

Система охлаждения 50°C температуре окружающей среды -40⁰C

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Характеристики продукции XQ125 Tier 4 Final

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 100 кВт (125 кВА) 100 кВт (125 кВА)
Частота 60 Гц 60 Гц
Напряжение 120–600 В 120–600 В
Номинальная мощность в режиме резервного источника питания 110 кВт (137 кВА) 110 кВт (137 кВА)
Двигатель Cat C4.4 Cat C4.4
Топливо Дизельное Дизельное
Высота — без прицепа 73 дюймы 1858 мм
Длина — без прицепа 127 дюймы 3222 мм
Ширина — без прицепа 49 дюймы 1244 мм
Масса со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью, без прицепа 5230 фунты 2372 кг
Нагрузка 100%, 60 Гц 7.5 галл./ч 28.4 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 5.51 галл./ч 20.9 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 3.8 галл./ч 14.4 л/ч
Нагрузка 100%, 60 Гц 8.3 галл./ч 31.3 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 7 м (23 фута) при номинальной мощности в основном режиме 65 дБ(А) 65 дБ(А)
Уровень звуковой мощности на расстоянии 7 м (23 фута) при номинальной мощности в режиме ожидания 66 дБ(А) 66 дБ(А)

XQ125 Tier 4 Final Стандартное оборудование

Дизельный двигатель CAT C4.4

  • для тяжелых условий эксплуатации.
    С турбонаддувом.
    Система доочистки отработавших газов

Генератор

  • Рама LC3114F

Панель управления

  • Цифровой контроллер XQCP в комплекте

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха.
    Заполняется на заводе-изготовителе

Система зарядки/пуска

  • Стартер 12 В для тяжелых условий эксплуатации и генератор для зарядки АКБ с разъединителем

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками на 24 часа работы с трехходовым клапаном для подачи топлива от внешнего источника

Воздушный фильтр

  • Вихревой/бумажный воздухоочиститель с пылесборником и индикатором обслуживания

Распределение электроэнергии

  • Отдельный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 4-полюсным автоматическим выключателем и предохранительным выключателем

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком.
    Подъемная рама и 4 точки крепления стропов.
    Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQ125 Tier 4 Final с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельная генераторная установка XQ125

Дизельная генераторная установка XQ125

Дизельная генераторная установка XQ125

Дизельная генераторная установка XQ125

Дизельная генераторная установка XQ125
Дизельная генераторная установка XQ125
Дизельная генераторная установка XQ125
Дизельная генераторная установка XQ125

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Обучение запуску/останову мобильных генераторов Cat XQ125 и XQ230

Аварийный останов мобильного генератора Cat

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Обучение запуску/останову мобильных генераторов Cat XQ125 и XQ230
Аварийный останов мобильного генератора Cat

360 View