Дизельная генераторная установка DE330E0 (50 Гц) | 330 кВА

Дизельные генераторные установки C9 | DE330E0

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
330 кВА
330 кВА
Минимальная номинальная мощность
330 кВА
330 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не сертифицирован
Не сертифицирован

Обзор

Дизельная генераторная установка, 330кВА

Дизельная генераторная установка DE330E0 соответствует требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивает надежную подачу мощности 330 кВА с частотой 50 Гц.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции C9 | DE330E0

Максимальная номинальная мощность 330 кВА 330 кВА
Минимальная номинальная мощность 330 кВА 330 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не сертифицирован Не сертифицирован
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 4.41 дюймы 112 мм
Ход поршня 5.87 дюймы 149 мм
Рабочий объем 537.01 дюймов³ 8.8 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 157 дюймы 3988 мм
Ширина — максимальная 47.5 дюймы 1207 мм
Высота — максимальная 73.5 дюймы 1867 мм

C9 | DE330E0 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром

Панели управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Узел питания, IP22
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Защита класса IP23
  • 12 выводов
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Клапаны слива масла
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор окрашены в желтый цвет Caterpillar

C9 | DE330E0 Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Международный сертификат для СНГ
  • Европейский сертификат соответствия

Система впуска воздуха

  • Одноэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Модернизации 4-полюсного автоматического выключателя (полностью соответствующие требованиям IEC): 400, 630, 800 и 100 А

Панели управления

  • Опции панели управления: контакты без напряжения; локальный звуковой сигнализатор аварийной системы; отображение показаний температуры масла
  • Защитные устройства панели управления: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; датчик уровня топлива

Система охлаждения

  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Фланец воздуховода радиатора

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух
  • Шумоизолирующий кожух для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Выхлопная система

  • Фланцевый переходник диаметром 5–6 дюймов
  • Глушители — впускная/выпускная сторона; уровень шумоизоляции 10 или 25 дБА
  • 6-дюймовый фланец
  • Комплекты коленчатых патрубков диаметром 5 и 6 дюймов

Топливная система

  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками

Генераторы и навесное оборудование

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы CIP, увеличенный размер, AREP

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Узнайте результаты сравнения C9 | DE330E0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка C9, вид сзади справа

Открытая генераторная установка C9, вид сзади слева

Открытая генераторная установка C9, вид спереди справа

Открытая генераторная установка C9, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая генераторная установка C9, вид сзади справа
Открытая генераторная установка C9, вид сзади слева
Открытая генераторная установка C9, вид спереди справа
Открытая генераторная установка C9, вид спереди слева
Кожух
Кожух