DG100 (1- и 3-фазный)

Газовые генераторные установки DG100 (1- и 3-фазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальная мощность резервной газовой установки
100 экВ
100 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Обзор

Генераторная установка 100 экВт

Генераторные установки Cat® с искровым зажиганием для стационарных резервных областей применения предоставляют гораздо более чистое и экологически безопасное решение для удовлетворения ваших потребностей в энергии. Способность работать на различных видах газообразного топлива и адаптация автоматической смены топлива позволяют использовать эти изделия для обеспечения питания в различных областях применения.

Характеристики продукции DG100 (1- и 3-фазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальная мощность резервной газовой установки 100 экВ 100 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Напряжение 208-600 208-600
Модель двигателя V8, 6,2 л TCAC V8, 6,2 л TCAC
Ход поршня 3.75 дюймы 95.3 мм
Рабочий объем 378.3 дюймов³ 6.2 л
Степень сжатия 9.8:1 9.8:1
Воздухозабор TCAC TCAC
Диаметр цилиндра 4 дюймы 101.6 мм
Топливная система Электронная система управления Электронная система управления
Длина 96 дюймы 2438 мм
Ширина 51 дюймы 1295 мм
Высота 57 дюймы 1448 мм
Сухая масса генераторной установки 3007 фунты 1364 кг

DG100 (1- и 3-фазный) Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP 1.2
  • Программное обеспечение дистанционного контроля

DG100 (1- и 3-фазный) Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Топливная система

  • Газовый регулятор

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Узнайте результаты сравнения DG100 (1- и 3-фазный) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DG100, вид спереди справа

DG100, вид спереди слева

DG100, вид сзади

DG100, вид сзади слева

Кожух DG100, вид сзади слева

Кожух DG100, вид сзади справа

DG100, вид спереди справа
DG100, вид спереди слева
DG100, вид сзади
DG100, вид сзади слева
Кожух DG100, вид сзади слева
Кожух DG100, вид сзади справа