Дизельная генераторная установка DE110 GC (50 Гц) C4.4 | 110 кВА

Дизельные генераторные установки DE110 GC (50Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
110кВА
110кВА
Минимальная номинальная мощность
110кВА
110кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка, 110 кВА

Наши дизельные генераторные установки DE110 GC обеспечивают надежную подачу мощности 110кВА при 50Гц и соответствуют требованиям к переходной характеристике ISO 8528-5.

Преимущества

Цельная крыша, наклонная 1° Предотвращает накопление воды

Надежность и долговечность благодаря водонепроницаемому кожуху

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Экономия до 14% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Характеристики продукции DE110 GC (50Гц)

Максимальная номинальная мощность 110кВА 110кВА
Минимальная номинальная мощность 110кВА 110кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймы 4.4 л
Степень сжатия 18.23:1 18.23:1
Воздухозабор С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 108.1 дюймы 2745 мм
Ширина — максимальная 39.3 дюймы 999 мм
Высота — максимальная 58.1 дюймы 1476 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 1330 фунты 2932 кг

DE110 GC (50Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C4.4, рядный 4-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Управление генераторной установкой

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Механический регулятор

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Кожух

  • Кожух Cat GC

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE110 GC (50Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификат соответствия 13
  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива

Вспомогательное напряжение питания

  • 120 В

Требования к генератору

  • Нагреватель

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива

Управление генераторной установкой

  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Замыкание на землю
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Утечка на "массу"
  • Зарядное устройство
  • Устройство связи USB/RS485
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)
  • Аккумуляторная батарея
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Автоматический выключатель

  • 3-полюсный автоматический выключатель 125 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 160 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 125 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 400 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 160 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • 4-полюсный автоматический выключатель 400 А
  • Нейтральное заземление
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе

Испытания и комплектация

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэфф. мощности 0,8

Узнайте результаты сравнения DE110 GC (50Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели DE110 GC (50Гц).

Начать DE110 GC (50Гц) просмотр
close