Дизельная генераторная установка 3516B (50 Гц) только для индийского рынка | 2000 кВА

Дизельные генераторные установки 3516B (50 Гц) только для индийского рынка

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
2250 кВА
2250 кВА
Минимальная номинальная мощность
2000 кВА
2000 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка 2250 кВА

Наши дизельные генераторные установки 3516B созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 2000–2250 кВА при 50Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива и малый объем выбросов.

Преимущества

Оптимизация для 8% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Разработан специально для соответствия нормативным требованиям Регион

Дистанционное подключение Мониторинг

*дополнительно

Характеристики продукции 3516B (50 Гц) только для индийского рынка

Максимальная номинальная мощность 2250 кВА 2250 кВА
Минимальная номинальная мощность 2000 кВА 2000 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение Напряжение – низкое (415 В), среднее и высокое напряжение Напряжение – низкое (415 В), среднее и высокое напряжение
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 4210.6 дюймы 69 л
Степень сжатия 14.0:1 14.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™3 Adem™3
Длина — максимальная 234.4 дюймы 5953 мм
Ширина — максимальная 234.4 дюймы 5953 мм
Высота — максимальная 94.9 дюймы 2410 мм

3516B (50 Гц) только для индийского рынка Стандартное оборудование

Охлаждение

  • Радиатор или теплообменник

Панель управления

  • EMCP 4.2

Узнайте результаты сравнения 3516B (50 Гц) только для индийского рынка с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3516B

Дизельные генераторные установки 3516B

Дизельные генераторные установки 3516B

Дизельные генераторные установки 3516B

Дизельные генераторные установки 3516B
Дизельные генераторные установки 3516B
Дизельные генераторные установки 3516B
Дизельные генераторные установки 3516B