Дизельный генератор 3412C (60Гц) | 591–800кВт

Дизельные генераторные установки 3412C | 750 экВ

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
800 экВ
800 экВ
Минимальная номинальная мощность
635 экВ
635 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка 591–800 экВ

Caterpillar занимает лидирующие позиции на рынке производства энергии благодаря системам выработки электроэнергии с непревзойденной гибкостью, возможностью расширения системы, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Принимает 100% полную нагрузку за один шаг

Может справляться с большими нагрузками без влияния на производительность

Используются новейшие контроллеры Контроллер

Обеспечивает точное управление во всем диапазоне нагрузок

Возможность улучшения органов управления. Возможность легкой модернизации контроллеров EMCP 4.3/4.4

Характеристики продукции 3412C | 750 экВ

Максимальная номинальная мощность 800 экВ 800 экВ
Минимальная номинальная мощность 635 экВ 635 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1648.86 дюймов³ 27.02 л
Степень сжатия 13:00:01 13:00:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос и топливопроводы Насос и топливопроводы
Тип регулятора ADEM™ A5 ADEM™ A5
Длина — максимальная 162.4 дюймы 4125 мм
Ширина — максимальная 78.3 дюймы 1989 мм
Высота — максимальная 75 дюймы 1906 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 5761 фунты 12700 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 13275 фунты 6021 кг

3412C | 750 экВ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Однокомпонентный воздухоочиститель емкостного типа
  • Одноэлементный емкостного типа

Панель управления

  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Аварийный останов
  • EMCP 4.2В
  • Регулировка частоты вращения
  • Дистанционный последовательный сигнализатор
  • Обмен данными:
  • Органы управления:
  • Цифровой индикатор для:
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Регулирование напряжения
  • Совместима со следующими опциональными модулями:
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Кнопка аварийного останова
  • Модуль контроля температуры генератора
  • Частота (Гц)
  • Управление работой / автоматическим режимом / остановом
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • об/мин
  • температура охлаждающей жидкости
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Количество моточасов
  • Местный сигнализатор
  • Низкое давление масла
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Дистанционный сигнализатор CAN
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Останов с аварийным оповещением:

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Защита вентилятора и ремня
  • Радиатор со щитком (рассчитан на работу при температуре 50°С)

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали с выпускным фланцем стандарта ANSI

Топливная система

  • Топливные фильтры грубой и тонкой очистки
  • Водоотделитель
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор и навесное оборудование

  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Изоляция классаH
  • Концевая муфта основной шины
  • 12 выводов
  • SR4B с самовозбуждением
  • Реактивное падение напряжения
  • Повышение температуры класса F
  • Регулятор напряжения VR6B
  • 2:1 В/Гц

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Масляный фильтр
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Основание из формованной стали с линейными виброизоляторами между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Зарядный генератор 45 А
  • Электромагнит отключения подачи топлива
  • Стартер на 24 В
  • Аккумуляторная батарея со стойкой с кабелями

Общая информация

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

3412C | 750 экВ Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель, одноэлементный
  • Двухэлементый воздухоочиститель
  • Воздухоочиститель — тяжелый элемент

Сертификаты

  • Сертификат EU

Автоматические выключатели

  • 3-полюсные шунтовые автоматические выключатели с независимым расцепителем
  • Клеммная колодка
  • 4-полюсные шунтовые автоматические выключатели с независимым расцепителем

Панель управления

  • Комплект для контроля температуры
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Антивандальная дверца панели
  • Общая сигнализация / реле отключения
  • Регулятор частоты и напряжения работающего генератора (VFC)
  • Реле защиты от утечки тока в землю

Система охлаждения

  • Снятие радиатора
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Фланец воздуховода радиатора

Выхлопная система

  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Глушитель с уровнем шумоизоляции 35 дБА
  • Глушитель с уровнем шумоизоляции 10 дБА
  • Комплект для монтажа коленчатого патрубка

Топливная система

  • Автоматическая топливоперекачивающая система
  • Ручной топливоперекачивающий насос

Генератор и навесное оборудование

  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Внутреннее возбуждение (IE)

Регулирующая система

  • Доля нагрузки электронной части

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Основание топливного бака (1200 л)

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Заводская проверка в присутствии клиента
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Зарядные устройства
  • Комплект АКБ большого размера
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Снятие аккумуляторной батареи

Кожухи

  • Комплект осветительных приборов постоянного тока
  • Кожух, защищающий от атмосферных воздействий (WP)
  • Шумоизолирующий кожух (SA)

Узнайте результаты сравнения 3412C | 750 экВ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3412C

Дизельная генераторная установка 3412C

Дизельная генераторная установка 3412C

Дизельная генераторная установка 3412C

Дизельные генераторные установки 3412C
Дизельная генераторная установка 3412C
Дизельная генераторная установка 3412C
Дизельная генераторная установка 3412C