Дизельный генератор GC DE400S, 350–450 кВА

Дизельные генераторные установки DE400S GC (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
400 экВ
400 экВ
Минимальная номинальная мощность
400 экВ
400 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa
Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка, 400экВ

Дизельные генераторные установки DE400S GC предназначены для резервного электроснабжения. Генераторные установки DE400S GC с дизельным двигателем C9.3 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 400 экВ при 60 Гц.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизированный Топливо Потребление

Характеристики продукции DE400S GC (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 400 экВ 400 экВ
Минимальная номинальная мощность 400 экВ 400 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Четырехтактный 6-цилиндровый дизельный двигатель C9.3B с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха Четырехтактный 6-цилиндровый дизельный двигатель C9.3B с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 4.53 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.87 дюймы 149 мм
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 186.7 дюймы 4743 мм
Ширина — максимальная 79.3 дюймы 2014 мм
Высота — максимальная 84 дюймы 2133 мм

DE400S GC (60 Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C9.3B, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Управление генераторной установкой

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Adem A4

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Стандартный воздушный фильтр

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE400S GC (60 Гц) Дополнительное оборудование

Европейские сертификаты

  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)

Вспомогательное напряжение питания

  • 240 В

Требования к генератору

  • Нагреватель
  • Стандартный IP при использовании 21 на раме в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой 01
  • Датчик уровня топлива
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива

Кожух

  • Кожух Cat GC

Управление генераторной установкой

  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • Зарядное устройство
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)
  • Потенциометр регулировки напряжения
  • PLG Cellular 4G E
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Аккумуляторная батарея
  • Отображение показаний температуры масла
  • PLG Cellular 4G U
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • PLG Ethernet

Автоматический выключатель

  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе
  • 3-полюсный автоматический выключатель 1250 А
  • Нейтральное заземление
  • 4-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 1250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 800 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • Вспомогательные контакты
  • 3-полюсный автоматический выключатель 800 А
  • Шунт выключателя
  • 3-полюсный автоматический выключатель 630 А

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Комплект коленчатого патрубка 6"
  • Комплект коленчатого патрубка 6"
  • Комплект коленчатого патрубка 5"
  • Выпускной патрубок 5–6"
  • Глушитель для кабины
  • Глушитель 6" — уровень шумоизоляции 25 дБА
  • Двухэлементный воздушный фильтр
  • Одноступенчатый воздухоочиститель
  • Без глушителя
  • Глушитель 5" — уровень шумоизоляции 10 дБА

Узнайте результаты сравнения DE400S GC (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

Кожух DE400S GC

Кожух DE400S GC

Кожух DE400S GC

Кожух DE400S GC

DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
Кожух DE400S GC
Кожух DE400S GC
Кожух DE400S GC
Кожух DE400S GC

360 View
360 View
360 View
360 View