Дизельная генераторная установка 3516B DGB (50Гц) | 1750–2275кВА

Дизельные генераторные установки 3516B DGB™ (50Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в основном режиме
2275/2000 кВА
2275/2000 кВА
Непрерывная работа
2000/1750 кВА
2000/1750 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Генераторная установка с динамическим смешиванием газа, 1750–2275 кВА

Генераторные установки 3516B DGB (динамическое смешивание газа) предназначены для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 1750–2275 кВ·А при частоте 50 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Наши генераторные установки 3516B DGB обеспечивают низкий расход топлива.

Преимущества

До 70% Топливная смесь на основе природного газа

Переходная характеристика дизельного двигателя с экономичностью и низким уровнем выбросов благодаря использованию природного газа

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Характеристики продукции 3516B DGB™ (50Гц)

Номинальная мощность в основном режиме 2275/2000 кВА 2275/2000 кВА
Непрерывная работа 2000/1750 кВА 2000/1750 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–11000В 380–11000В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Основное и непрерывное питание Основное и непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 2275 кВА 2275 кВА
Минимальная номинальная мощность 1750 кВА 1750 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Ход поршня— повышенной мощности 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4210.64 дюймы 69 л
Рабочий объем – повышенной мощности 4764.73 дюймов³ 78.08 л
Степень сжатия 14,0:1 для станд. усл. эксплуатации; 15,5:1 для тяж. усл. эксплуатации 14,0:1 для станд. усл. эксплуатации; 15,5:1 для тяж. усл. эксплуатации
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™4 Adem™4
Минимальная длина 268.3 дюймы 6814 мм
Длина — максимальная 276.1 дюймы 7014 мм
Ширина – минимальная 90.1 дюймы 2288 мм
Ширина — максимальная 90.1 дюймы 2288 мм
Минимальная высота 94.1 дюймы 2391 мм
Высота — максимальная 94.1 дюймы 2391 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 33300 фунты 15135 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 36280 фунты 16490 кг

3516B DGB™ (50Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Однокомпонентный воздухоочиститель емкостного типа

Система управления

  • Низкое давление масла
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • 3аналоговых входа
  • Функции программируемых защитных реле:
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Аварийный останов
  • Моточасы
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Технология Cat Connect
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Органы управления:
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Регулятор (IVR) обеспечивает возможность определения 3-фазного напряжения, режим регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавление радиочастотных помех, функцию мин./макс. возбуждения.
  • об/мин
  • Напряжение (межфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Регулировка частоты вращения
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • 6программируемых цифровых входов
  • Последовательность фаз генератора
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Функции ПЛК
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Таймер остывания двигателя
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Гистограмма нагрузки
  • Кнопка аварийного останова
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Настраиваемые окна данных
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Обмен данными:
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Проверка индикаторов
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор

  • Защита класса IP23

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки Cat ECS

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Общая информация

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

Генераторы и навесное оборудование

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Беспорядочная намотка
  • Подключения шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля: — модели 60Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Низкое напряжение
  • Высокое напряжение:
  • Среднее напряжение:
  • 6 выводов
  • Детекторы температуры обмотки
  • Система изоляции класса H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания) — модели 60 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40°C (105°C для основного/ 130°C для резервного питания)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Шаблонная намотка

Регулирующая система

  • ADEM A3

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Смазочное масло
  • Отвод газов

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Зарядный генератор 45 А
  • Электростартер 24В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей

3516B DGB™ (50Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Одноэлементный фильтр
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Варианты компоновки радиатора

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель

Панели управления

  • Модуль разделения нагрузки
  • Пустой верхний блок
  • Главная клеммная коробка генератора
  • Дистанционный сигнализатор
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Кожух кабеля
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Антивандальная крышка панели
  • Боковая расширительная коробка
  • Контроль температуры и защита генератора
  • Местный сигнализатор

Система охлаждения

  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Информация по охлаждающей жидкости

Опора

  • Изоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Системы картера

  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительные разрывные клапаны
  • Системы вентиляции картера
  • Системы защиты картера:

Выхлопная система

  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • У-образные переходники
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Коленчатые патрубки>
  • Глушители
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Гибкие фитинги
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Смещение выхлопной системы

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Silver и Gold

Общая информация

  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Установка из списка UL 2200
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Сертификат CSA
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки

Топливная система

  • Газовый топливный фильтр
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4)

Генераторы и навесное оборудование

  • Рама 1600— 380, 400, 415В, 3фазы, 1500об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Дополнительные компоненты высокого напряжения
  • Дифференциальные трансформаторы тока
  • Рама 1600— 380, 400, 415В, 3фазы, 1500об/мин, нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Генераторные установки высокого напряжения
  • Набор для нагрева отсека
  • Преобразования генератора
  • Рама 1600— 380, 400, 415В, 3фазы, 1500об/мин, нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Рама 2700— 6300, 6600, 6900В, 3фазы, 1500об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Рама 3000— 10000, 10500, 11000В, 3фазы, 1500об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Рамный 1800
  • Воздухоочиститель генератора

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Модули насосов предпусковой смазки
  • Регулятор уровня масла
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Разъемы питания

  • Ввод кабеля справа
  • Ввод кабеля сзади
  • Группы соединения с "массой"
  • Подключение питания с левой стороны
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шины средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Ввод кабеля слева
  • Разъемы питания сзади

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели— оборудование низкого напряжения
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели 2000, 2500, 3200 A, 3 полюса, соответствующие требованиям IEC
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели 2000, 2500, 3200 А, 4 полюса, соответствующие требованиям IEC
  • Автоматические выключатели 1600, 2000, 2500, 3000 и 4000 А, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL

Специальные испытания/протоколы

  • Стандартное испытание двигателя
  • Анализ крутильных колебаний
  • Испытание на расход топлива
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификат OSPD
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Отчет по генераторной установке

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор
  • Зарядные устройства
  • Негабаритные батареи
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Электростартеры
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Крышка стартера
  • Аккумуляторные батареи, стойки и кабели
  • Регулятор давления воздуха
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 А
  • Зарядное устройство NFPA, 50А
  • Двигатели пневматических стартеров

Узнайте результаты сравнения 3516B DGB™ (50Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3516B (вид спереди справа)

Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид спереди слева

Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид сзади слева

Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид спереди справа

Дизельные генераторные установки 3516B (вид спереди справа)
Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид спереди слева
Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид сзади слева
Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид спереди справа

Видео DGB

Видео DGB

360 View