Дизельная генераторная установка C9 (50 Гц) | 230–330 кВА

Дизельные генераторные установки C9 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
330 кВА
330 кВА
Минимальная номинальная мощность
230 кВА
230 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Stage IIIA ЕС
Stage IIIA ЕС

Обзор

Дизельная генераторная установка, 230–330кВА

Дизельные генераторные установки C9 соответствуют требованиям к переменным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 230–330 кВА при 50 Гц. Все генераторные установки C9 спроектированы в соответствии со стандартами Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ для стационарных установок аварийного питания (Tier 3).

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции C9 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 330 кВА 330 кВА
Минимальная номинальная мощность 230 кВА 230 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Stage IIIA ЕС Stage IIIA ЕС
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 4.41 дюймы 112 мм
Ход поршня 5.87 дюймы 149 мм
Рабочий объем 537.01 дюймов³ 8.8 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 157 дюймы 3988 мм
Ширина — максимальная 47.5 дюймы 1207 мм
Высота — максимальная 73.5 дюймы 1867 мм

C9 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром

Панели управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • 12 выводов
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Защита класса IP23
  • Узел питания, IP22

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Клапаны слива масла
  • Смазочное масло
  • Маслоохладитель

Система креплений

  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор окрашены в желтый цвет Caterpillar

C9 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Европейский сертификат соответствия
  • Международный сертификат для СНГ

Система впуска воздуха

  • Одноэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Модернизации 4-полюсного автоматического выключателя (полностью соответствующие требованиям IEC): 400, 630, 800 и 100 А

Панели управления

  • Защитные устройства панели управления: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • Опции панели управления: контакты без напряжения; локальный звуковой сигнализатор аварийной системы; отображение показаний температуры масла

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух
  • Шумоизолирующий кожух для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Выхлопная система

  • Комплекты коленчатых патрубков диаметром 5 и 6 дюймов
  • Фланцевый переходник диаметром 5–6 дюймов
  • Глушители — впускная/выпускная сторона; уровень шумоизоляции 10 или 25 дБА
  • 6-дюймовый фланец

Топливная система

  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками

Генераторы и навесное оборудование

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы CIP, увеличенный размер, AREP

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C9 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка C9, вид сзади справа

Открытая генераторная установка C9, вид сзади слева

Открытая генераторная установка C9, вид спереди справа

Открытая генераторная установка C9, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая генераторная установка C9, вид сзади справа
Открытая генераторная установка C9, вид сзади слева
Открытая генераторная установка C9, вид спереди справа
Открытая генераторная установка C9, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View