G3516 1500 кВт

Газовые генераторные установки G3516 с быстрым откликом

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность резервной газовой установки
1500 экВ при 0,8 пФ
1500 экВ при 0,8 пФ
Тип топлива
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания
Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания

Обзор

Генератор, работающий на природном газе, 1000‒1500 кВт

Компания Caterpillar лидирует на рынке производства электроэнергии, предлагая генераторные установки с быстрым откликом, непревзойденной производительностью, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Соответствует UL2200 Сертификаты

Сертифицирована Агентством по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания, UL2200, UL1446 и др.

Готовность к работе 7 Секунды

Соответствует ведущим отраслевым стандартам, таким как NFPA110 уровень1 тип10

Готовность к приемке\ 100% большой нагрузки

Способность принять нагрузку для всего участка в случае чрезвычайной ситуации.

Характеристики продукции G3516 с быстрым откликом

Номинальная мощность резервной газовой установки 1500 экВ при 0,8 пФ 1500 экВ при 0,8 пФ
Тип топлива Природный газ, водородная смесь (до 5%) Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания
об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин
Частота 60 Гц 60 Гц
Степень сжатия 11.5 11.5
Модель двигателя G3516 G3516
Рабочий объем 4765 дюймов³ 78 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Длина 275.6 дюймы 7000 мм
Ширина 92.3 дюймы 2345 мм
Высота 128.5 дюймы 3265 мм
Масса 40384 фунты 18315 кг

G3516 с быстрым откликом Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Панель управления

  • Cat ECS 100

Охлаждение

  • Насосы кожуха водяного охлаждения и SCAC с приводом от двигателя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений.
  • Турбокомпрессор с фланцевым выпускным патрубком Cat

Топливная система

  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24В пост. тока для пуска (ETR)
  • Электронный гидрораспределитель, установленный на двигателе

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Краска — Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиаторы, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Каталог запасных частей

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Детекторы температуры обмотки
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • SR5

Пуск/зарядка

  • Электростартер
  • Пусковые электродвигатели 24В
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)

Регулирующая система

  • ADEM A4

Система зажигания

  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)
  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)

G3516 с быстрым откликом Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Панель управления

  • Дистанционный сигнализатор
  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Дистанционное управление с ПК
  • Реле отказа двигателя
  • Локальная система контроля через ПК
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4

Автоматические выключатели

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4-й цифровой тип
  • 100% от номинальной мощности, 3-полюсные, (UL/CSA/IEC), 5-значное номинальное значение
  • 3-полюсные (согласно IEC 947-2)
  • 2000, 2500, 3000A, 3 полюса, автоматические выключатели Masterpact, полностью соответствующие требованиям UL
  • 1600A, 2000А, 3 полюса, автоматические выключатели на R-образной раме, полностью соответствующие требованиям UL
  • Монтаж на раму

Охлаждение

  • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Глушитель 305мм (12дюймов)
  • Фланец 305мм (12дюймов)
  • Глушитель 305мм (12дюйма) с искрогасителем
  • Коленчатый патрубок 305мм (12дюймов)
  • Уровень шумоизоляции 18 и 25дБА

Топливная система

  • Датчики давления газового анализатора 3, 0–100кПа изб., 4–20мА

Общая информация

  • Цифровое средство диагностики

Генератор

  • Шины европейского стандарта
  • Детекторы температуры подшипников
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Воздушный фильтр генератора
  • Коробка кабельного ввода

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор 45A, 24В (требуются насосы с приводом от двигателя)
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 20А, 24В пост. тока

Соответствие электросетевому кодексу

  • 60 Гц: США

Узнайте результаты сравнения G3516 с быстрым откликом с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газогенераторная установка G3516, вид сзади справа

Газогенераторная установка G3516, вид сзади слева

Газогенераторная установка G3516, вид спереди справа

Газогенераторная установка G3516, вид спереди слева

Газогенераторная установка G3516, справа

Газогенераторная установка G3516, вид спереди справа

Газогенераторная установка G3516, вид сзади слева

Газогенераторная установка G3516, вид сзади справа
Газогенераторная установка G3516, вид сзади слева
Газогенераторная установка G3516, вид спереди справа
Газогенераторная установка G3516, вид спереди слева
Газогенераторная установка G3516, справа
Газогенераторная установка G3516, вид спереди справа
Газогенераторная установка G3516, вид сзади слева

Режим ожидания

Обзор Cat® G3520 с быстрым откликом

Режим ожидания
Обзор Cat® G3520 с быстрым откликом

360 View