Дизельный генератор GC D1250 (60 Гц), 1250 экВ

Дизельные генераторные установки D1250 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1250 экВ
1250 экВ
Минимальная номинальная мощность
1250 экВ
1250 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2

Обзор

Дизельная генераторная установка 1250 экВ

Дизельные генераторные установки D1250 GC обеспечивают надежную подачу мощности 1250 экВ, 60 Гц и предназначены для резервного электроснабжения. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторная установка имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США об использовании только для стационарных установок аварийного питания (Tier2).

Преимущества

Принимает 100% большой нагрузки

Мощность, показанная при испытаниях, обеспечивает подхват больших нагрузок по месту установки

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Соответствует ISO8528-5 G3 Прием нагрузки

Поддержка напряжения и частоты во время переходных процессов

Характеристики продукции D1250 GC

Максимальная номинальная мощность 1250 экВ 1250 экВ
Минимальная номинальная мощность 1250 экВ 1250 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
Напряжение 380–480 В 380–480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.86 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 164.3 дюймы 4175 мм
Длина — максимальная 164.3 дюймы 4175 мм
Ширина – минимальная 82.3 дюймы 2090.5 мм
Ширина — максимальная 82.3 дюймы 2090.5 мм
Минимальная высота 89.3 дюймы 2268 мм
Высота — максимальная 89.3 дюймы 2268 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 15776 фунты 7156 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 15776 фунты 7156 кг

D1250 GC Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP1.3

Система охлаждения

  • Радиатор

D1250 GC Дополнительное оборудование

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Узнайте результаты сравнения D1250 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View