Дизельный генератор DE218AE0 (60 Гц) | 174,0 экВ

Дизельные генераторные установки C7.1 | DE218AE0 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
174,0 экВ
174,0 экВ
Минимальная номинальная мощность
157,0 экВ
157,0 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ

Обзор

DE218AE0 | Дизельная генераторная установка, 174 экВ

Генераторные установки Caterpillar предоставляют надежные энергетические решения для любого бизнеса, для любых потребностей. Генераторы Cat могут быть установлены в качестве основного или резервного источника энергии.

Характеристики продукции C7.1 | DE218AE0 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 174,0 экВ 174,0 экВ
Минимальная номинальная мощность 157,0 экВ 157,0 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение 220–380 В 220–380 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 98.8 дюймы 2510 мм
Ширина — максимальная 1010 мм 39.8 дюймы
Высота — максимальная 64.6 дюймы 1640 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 3446 фунты 1563 кг

C7.1 | DE218AE0 (60 Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C7.1, рядный 4-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панель управления

  • Панель управления EMCP 4.1

Регулирующая система

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой GTA

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Кожух

  • Модульный акустический корпус с легким доступом

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Узнайте результаты сравнения C7.1 | DE218AE0 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Кожух

Кожух

Кожух

Кожух

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Кожух
Кожух
Кожух
Кожух

360 View
360 View