Дизельная генераторная установка 3516B (50 Гц) | 1750–2250 кВА

Дизельные генераторные установки 3516B (50Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2250 кВА
2250 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
2000 кВА
2000 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 1750–2250кВА

Дизельные генераторные установки 3516B предназначены для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 1750–2250 кВ·А при частоте 50 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.

Преимущества

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Оптимизация для 8% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Характеристики продукции 3516B (50Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 2250 кВА 2250 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 2000 кВА 2000 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–11000В 380–11000В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 2250 кВА 2250 кВА
Минимальная номинальная мощность 1750 кВА 1750 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 69 дюймы 4210.64 л
Степень сжатия 14.0:1 14.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™3 Adem™3
Минимальная длина 242 дюймы 6147 мм
Длина — максимальная 242 дюймы 6147 мм
Ширина – минимальная 90 дюймы 2286 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Минимальная высота 98.2 дюймы 2494 мм
Высота — максимальная 98.2 дюймы 2494 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 30364 фунты 13773 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 30364 фунты 13773 кг

3516B (50Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23

Клеммы питания

  • Шина

Панели управления

  • Таймер остывания двигателя
  • Частота (Гц)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Настраиваемые окна данных
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Регулировка частоты вращения
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения — аварийный останов
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Аварийный останов — отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • 6программируемых цифровых входов
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Кнопка аварийного останова
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • кВт-ч (всего) — кВАр-ч (всего)
  • Технология Cat Connect
  • Гистограмма нагрузки
  • Частота вращения — напряжение пост. тока, вольт
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Моточасы
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • IVR включает:
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar
  • Цифровые индикаторы для:
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр) / коэффициента мощности
  • Проверка индикаторов
  • Органы управления:
  • Функции ПЛК
  • 0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • 3аналоговых входа
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Подавление радиочастотных помех
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Cat ECS 100
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Устройство возбуждения с минимальными/максимальными параметрами
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Низкое давление масла
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Обмен данными:
  • Перегрузка по току (50 / 51)
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Функции программируемых защитных реле:

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки Cat ECS

Система охлаждения

  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливоподкачивающий насос

Общая информация

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

Генератор и навесное оборудование

  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Шаблонная намотка — возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • 6 выводов
  • Детекторы температуры обмотки
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)
  • Шаблонная намотка
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Низкое напряжение:
  • Беспорядочная намотка
  • Высокое напряжение:
  • Среднее напряжение:
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40°C (105°C для основного/ 130°C для резервного питания)
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA

Регулирующая система

  • ADEM A3

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Отвод газов
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Встроенная система охлаждения смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Шестеренчатый насос системы смазки

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Система пуска

  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Электростартер 24В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Зарядный генератор 45 А

3516B (50Гц) Дополнительное оборудование

Система управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный фильтр
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Генератор

  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Внутреннее возбуждение (IE)

Система охлаждения

  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Датчики и переключатели уровня воды

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Система картера

  • Система вентиляции
  • Предохранительные разрывные клапаны
  • Без предохранительных клапанов высокого давления

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Модуль разделения нагрузки
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Контроль температуры и защита генератора

Выхлопная система

  • У-образные переходники
  • Коленчатые патрубки
  • Глушители
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Смещение выхлопной системы
  • Гибкие фитинги
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Фланцы
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические

Пуск/зарядка

  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • Зарядный генератор
  • Негабаритные батареи
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации

Генераторы и навесное оборудование

  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
  • Термостат для нагревателя
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ
  • Воздухоочиститель генератора
  • Преобразование генератора
  • Нагреватель
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Общая информация

  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Сертификат CSA
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Установка из списка UL 2200

Система смазки

  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Дисковые, низкие изоляторы

Опора

  • Изоляторы системы IBC

Разъемы питания

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шины средней стойки
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Разъемы питания сзади
  • Подключение питания с левой стороны

Специальные испытания/протоколы

  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Испытание на расход топлива
  • Сертификат IBC
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний генератора
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Сертификат OSHPD

Пуск и зарядка

  • Двигатели пневматических стартеров
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Крышка стартера
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Регулятор давления воздуха
  • Электростартеры
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516B (50Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3516В, вид сзади справа

Дизельные генераторные установки 3516В, вид спереди слева

Дизельные генераторные установки 3516B, вид спереди справа

Дизельные генераторные установки 3516В, вид сзади слева

Дизельные генераторные установки 3516В, вид сзади справа
Дизельные генераторные установки 3516В, вид спереди слева
Дизельные генераторные установки 3516B, вид спереди справа
Дизельные генераторные установки 3516В, вид сзади слева

360 View