G3516H 2000 кВт

Газовые генераторные установки CHP2000

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1982 экВ при 1,0 пФ
1982 экВ при 1,0 пФ
Тип топлива
Природный газ
Природный газ
Максимальный электрический КПД
42.90%
42.90%

Обзор

Газовый генератор, 1419–2027кВт

CHP2000 — это кожух, стандартизированный для двигателей Cat® G3516H мощностью 2,0 МВт, работающих на природном газе, с генератором с напряжением 4160 В, для применения в системах совместного производства тепла и электроэнергии (CHP). В системах когенерации газогенераторные установки Cat одновременно вырабатывают электроэнергию для электрических нагрузок и тепловую энергию для тепловых нужд объекта. Caterpillar предлагает клиентам комплексные решения по когенерации, исключающие необходимость привлечения сторонних подрядчиков для дополнительного проектирования или управления проектом.

Преимущества

До 5% экономия затрат на владение и эксплуатацию

Повышенный электрический коэффициент полезного действия, а также увеличенные интервалы технического обслуживания позволяют сократить простои и снизить расходы

До 85.9% Эффективность объединенного пакета

Комбинированное решение для объекта одновременно обеспечивает эффективность производства электроэнергии 42,9% для электрических нагрузок и тепловой КПД 43% для потребителей тепловой энергии.

Габаритная длина 63 фута Стандартизированный корпус

Конструкция и качество сборки обеспечивают надежность, безопасность и удобство перемещения Это позволяет упростить монтаж и сократить время реализации проектов CHP.

Характеристики продукции CHP2000

Непрерывная работа 1982 экВ при 1,0 пФ 1982 экВ при 1,0 пФ
Тип топлива Природный газ Природный газ
Максимальный электрический КПД 42.90% 42.90%
Частота 60 Гц 60 Гц
об/мин 1500 1500
Частота 60 Гц 60 Гц
Модель двигателя G3516H G3516H
Рабочий объем 4765 дюймов³ 78 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Топливная система Электронный клапан управления подачей топлива Электронный клапан управления подачей топлива
Тип регулятора ADEM™ A4 ADEM™ A4
Степень сжатия 11.1 11.1
Длина 716 дюймы 18200 мм
Ширина 155 дюймы 3940 мм
Высота 467 дюймы 11850 мм
Сухая масса генераторной установки 40384 фунты 18315 кг
Масса 166600 фунты 75500 кг

CHP2000 Стандартное оборудование

Двигатель

  • G3520H, V20, 4-тактный, газовый двигатель. Работает на 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа. Отдельный контур с турбонаддувом после охлаждения.

Панель управления

  • Система панелей управления EMCP 4.3 обеспечивает контроль и защиту двигателя и генератора, регулирование напряжения с помощью Cat IVR улучшает переходные характеристики. Системы управления обеспечивают автоматическое запараллеливание контроллера AGC-4, распределение нагрузки, управление ЧРП и защиту первичного генератора для большей универсальности, использования пакета и мониторинга.

Впуск воздуха

  • Установленный на оборудовании воздухоочиститель с индикатором обслуживания

Охлаждение

  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Стандартная система охлаждения обеспечивает возможность работы в непрерывном режиме при 100% номинальной мощности при температуре окружающего воздуха 40 ºC (104 ºF) с уровнем выбросов NOx 500мг/Нм3, до 500 м.

Контейнерный блок

  • NSPS соответствует заводским стандартам, UL2200 соответствует стандартам и CSA / TSSA. Звукоизоляция 75 дБ(A) на 7 м (23 фута). Звукоизолированные решетки воздухозаборника и запираемые двери для персонала с аварийной функцией. Правая и левая двери для обслуживания двигателя встроены в боковые стенки контейнера. 3-дюймовый фланец ANSI для подключения топлива от клиента

Органы управления и защита генератора

  • Встроенная система вентиляции картера (CCV) и газовый топливный агрегат NFPA37 & CSAB149.3 с внешними топливными соединениями. Пакет утилизации и мониторинга.

Режимы эксплуатации

  • Обеспечивает автономную работу одного блока, островной режим работы и распределение нагрузки с другими модулями энергетической установки, а также параллельную работу одного блока c электрической сетью для управления базисной нагрузкой

Система подпитки смазочного масла

  • Встроенные резервуары для отстоя: бак для подпитки масла (50 галлонов), бак для отработанного масла (300 галлонов / 2 замены масла), бак для свежего масла (500 галлонов / 2 замены масла + подпитки) и регулятор уровня масла. Оповещение о низком уровне

Выхлопные газы

  • Установленная снаружи выхлопная система (глушитель и теплообменник)
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений
  • Турбокомпрессор с охлаждением центральной секции с фланцевым выпускным патрубком Cat

Общая информация

  • Система обнаружения пожара

Автоматический выключатель

  • Сигнализатор LSI по долговременным, кратковременным и мгновенным параметрам
  • 3-полюсные автоматические выключатели с номиналом 5000 А в соответствии с требованиями МЭК
  • С задним креплением

Топливная система

  • Электронный клапан подачи топлива
  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM

Система зажигания

  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)
  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)

Генератор

  • Рама SR5 1866 с двойным подшипником, бесщеточная, шаблонная намотка, 12-проводниковая конструкция, с возбуждением от постоянных магнитов, трехфазная, с изоляцией Cat IVR, класс H, работающая при температуре класса F. Контроль температуры статора и подшипников и антиконденсатные нагреватели.
  • SR4B
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности
  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Соединения шин
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Каталог запасных частей
  • Реактивное падение напряжения
  • SR5
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Детекторы температуры обмотки

Регулирующая система

  • Система регулирования скорости ADEM A4

CHP2000 Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажные кронштейны и трубопроводы
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Автоматический выключатель

  • Монтаж на раму
  • Нижний 6-полюсный кабельный ввод для рамы мультиинструмента
  • Отсутствие расцепителя минимального напряжения или установленного на оборудовании контактного прерывателя
  • Автоматический выбор трансформатора тока в нейтрали 4000/5000 А

Панель управления

  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Реле отказа двигателя
  • Дистанционное управление с ПК
  • Модуль дистанционного обмена данными (PL1000T, PL1000E)
  • Модуль синхронизации
  • Локальное управление с ПК
  • Дистанционная сигнализация
  • 16-/32-точечный световой сигнализатор (поставляется в разобранном виде)
  • Дискретный модуль ввода/вывода (I/O), 12 цифровых входов, 8 реле (форма C)
  • Технология Cat Connect: Ehternet, спутниковая связь или передача данных по мобильной сети

Охлаждение

  • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой
  • Входные и выходные соединения

Выхлопные газы

  • Колено
  • Глушитель и искрогаситель с сопутствующими фланцами
  • Расширитель выхлопного воздуха
  • Гибкий фитинг
  • Фланец
  • Катализатор окисления

Топливная система

  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24 В для пуска
  • Регулятор снижения подачи газа
  • Топливный фильтр

Генератор

  • Ручное регулирование напряжения
  • Воздушный фильтр генератора
  • Коробка кабельного ввода
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и навесное оборудование
  • Шина европейского стандарта
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Детекторы температуры подшипников

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Зарядный генератор 60 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Общая информация

  • Комплект инструментов
  • Цифровое средство диагностики
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная краска на заказ
  • Комплектация для холодной погоды, включая нагреватели для шкафов и рециркуляцию вентиляции
  • Система пожаротушения
  • Система внутреннего освещения постоянного тока с таймером автоматического отключения

Узнайте результаты сравнения CHP2000 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Кожух газового блока CHP2000, без тени

Корпус газового блока CHP2000

Корпус газового блока CHP2000

Корпус газового блока CHP2000

Корпус газового блока CHP2000

Открытый кожух газового блока CHP2000

Открытый кожух газового блока CHP2000

Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид сзади справа

Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид сзади слева

Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид спереди слева

Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид спереди справа

Кожух газового блока CHP2000, без тени
Корпус газового блока CHP2000
Корпус газового блока CHP2000
Корпус газового блока CHP2000
Корпус газового блока CHP2000
Открытый кожух газового блока CHP2000
Открытый кожух газового блока CHP2000
Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид сзади справа
Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид сзади слева
Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид спереди слева
Газовые генераторные установки G3516H, 60 Гц, вид спереди справа

CHP

Видеоролик анимации внешнего осмотра контейнера

CHP
Видеоролик анимации внешнего осмотра контейнера

360 View
360 View