Дизельный генератор D550 GC C18 (60Гц) | 550кВт

Дизельные генераторные установки D550 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
550экВ
550экВ
Минимальная номинальная мощность
550экВ
550экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стационарные установки аварийного питания EPA
Стационарные установки аварийного питания EPA

Обзор

Дизельная генераторная установка, 550экВ

Дизельные генераторные установки D550 GC предназначены для резервного электроснабжения. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 550 экВт при частоте 60 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Все генераторные установки D550 GC соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания.

Преимущества

Экономия до 20% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Масса до 18% меньше

Простое перемещение; меньшее усиление конструкции для поддержки веса генераторной установки

Стандартные 105 или 130°C Рост температуры генератора

Соответствует практически всем техническим характеристикам; обеспечивает долгий срок службы генератора

Характеристики продукции D550 GC

Максимальная номинальная мощность 550экВ 550экВ
Минимальная номинальная мощность 550экВ 550экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стационарные установки аварийного питания EPA Стационарные установки аварийного питания EPA
Напряжение 480–600В 480–600В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Cat® C18, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C18, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 196.1 дюймы 4980 мм
Ширина — максимальная 73.4 дюймы 1865 мм
Минимальная высота 79.1 дюймы 2009 мм
Высота — максимальная 100.9 дюймы 2563 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 8776.6 фунты 3981 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 11464 фунты 5200 кг

D550 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель — без сборника, одноразовый
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Турбокомпрессор

Панель управления

  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Смотровой указатель радиатора
  • Термостаты и корпус
  • Нагнетательный вентилятор и привод вентилятора с ограждением
  • Клапан для слива охлаждающей жидкости

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки, навинчиваемый
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Охладитель топлива
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142

Генераторная установка

  • Система спроектирована и изготовлена на производственных объектах, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2000
  • Выполнено моделирование и проверка всех защитных устройств и функций управления.
  • Оборудование протестировано в заводских условиях на соответствие технических характеристик конструкции при полной нагрузке

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Система изоляции, класс H
  • Стандартная защита обмоток для нормальных окружающих условий с относительной влажностью ? 95%
  • Клеммная коробка, IP22, правая сторона, подвод кабеля снизу
  • Защита класса IP23
  • 6 выводов
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Простой доступ к AVR и клеммам
  • Бесщеточный, с самовозбуждением, шаг 2/3 (600 В с использованием внутреннего возбуждения (IE))

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Смазочное масло, CK-4 (10W-30)
  • Маслоохладитель
  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Неглубокий поддон картера
  • Масляный фильтр, навинчиваемый
  • Отвод картерных газов в переднюю часть радиатора
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Защита

  • Функция аварийного выключения — по превышению максимально допустимой частоты вращения
  • Функция аварийного выключения — при низком давлении масла
  • Функция аварийного выключения — при высокой температуре воды

Система пуска/зарядки

  • Электростартер 24 В
  • Зарядный генератор, 24 В, 45 А

Общая информация

  • Подъемные проушины
  • Каталог запасных частей
  • Виброгаситель

D550 GC Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель (без сборника, одноразовый)

Основания, монтаж и топливные баки

  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Топливный бак, патрубок заливной горловины и крышка с замком
  • Звуковая и световая сигнализация уровня топлива (при уровне топлива 90%)
  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов
  • Клапан защиты от переполнения
  • Широкое основание - салазки

Автоматический выключатель

  • 400А LS/I
  • 1200А LSI
  • Вспомогательные контакты
  • 800А LSI
  • 800А LS/I
  • 600А LSI
  • 600А LS/I
  • 400А LSI
  • 1200А LSI

Система управления

  • Контакты без напряжения
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
  • 16-точечный световой сигнализатор NFPA 99/110
  • Защита от скручивания, красная кнопка аварийного останова
  • Оборудование системы телеметрии Product Link
  • Энергоузел 100 А
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Звуковая сигнализация
  • Блок сигнализаторов
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Местный сигнализатор
  • Дискретный модуль I/O
  • Контакт без напряжения
  • Реле защиты от утечки тока в землю

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (белый)
  • Осветительные приборы постоянного и переменного тока
  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Шумоизолирующий кожух

Выхлопная система

  • Гибкий выпускной патрубок
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Глушитель 8" — уровень шумоизоляции 25 дБА

Генератор

  • Нагреватель
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)

Система пуска

  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей: ток холодного пуска 1000 А, 90 А/ч.
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи (сертификация UL)
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Комплект аккумуляторных батарей повышенной емкости, ток холодного пуска 1400 А, 200 А/ч

Общая информация

  • Сертификат CSA
  • Расширенное техническое обслуживание
  • Сертификация UL2200
  • Протокол испытаний генератора
  • Комплект инструментов

Автоматические выключатели

  • Одиночный автоматический выключатель с электроприводом LSI
  • Вспомогательные контакты
  • Нейтральная клеммная колодка (208В)

Система охлаждения

  • Нагреватель воды рубашки охлаждения с насосом
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Решетки, защищающие от ударов камней

Основание / топливный бак

  • Световой и звуковой сигнал низкого уровня топлива

Топливная система

  • Основание встроенного бака на 8 часов работы

Пуск и зарядка

  • Комплект АКБ большого размера
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А
  • Стандартная аккумуляторная батарея

Сертификаты

  • Включены в номенклатуру UL2200
  • CSA 22.2
  • Сейсмическая устойчивость

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Узнайте результаты сравнения D550 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D550 GC

Открытая установка D550 GC

Открытая установка D550 GC

Открытая установка D550 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D550 GC
Открытая установка D550 GC
Открытая установка D550 GC
Открытая установка D550 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View