Дизельный генератор D60 GC C4.4 (60Гц) | 60кВт

Дизельные генераторные установки D60 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
60 экВ
60 экВ
Минимальная номинальная мощность
60 экВ
60 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3

Обзор

Дизельная генераторная установка 60 кВт

Дизельные генераторные установки D60 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 60экВ при 60Гц. Все генераторные установки D60 GC соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания.

Преимущества

Экономия до 23% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

Характеристики продукции D60 GC

Максимальная номинальная мощность 60 экВ 60 экВ
Минимальная номинальная мощность 60 экВ 60 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймы 4.4 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Электронная (регулируемая) Электронная (регулируемая)
Тип регулятора Механический, ADEM™A4 Механический, ADEM™A4
Длина — максимальная 77.2 дюймы 1962 мм
Ширина — максимальная 43.3 дюймы 1100 мм
Высота — максимальная 48 дюймы 1220 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 2054 фунты 932 кг

D60 GC Стандартное оборудование

Сертификаты

  • Сертификация по сейсмической и ветровой нагрузке IBC

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель
  • Воздушный фильтр патронного типа

Автоматические выключатели

  • Автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту UL)
  • 3-полюсные, 100% от номинальной мощности
  • Второй ряд автоматических выключателей
  • Клеммная колодка

Система зарядки

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA, UL10A, 120 В переменного тока

Панель управления

  • Панель управления GCCP 1.2

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком / основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 24 часа работы)

Панели управления

  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости – WSS1
  • Аварийный сигнализатор низкого уровня топлива FSS и электрическая схема панели индикации требуются при выборе расположенного под рамой топливного бака
  • Комплект NFPA110 включает:
  • Сигнал низкой температуры охлаждающей жидкости – WCA1
  • В зависимости от области применения может потребоваться нагреватель охлаждающей жидкости, дистанционный сигнализатор или проверка по коэффициенту мощности 0,8
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA PBC10NU
  • Указатель температуры масла и датчик
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация – PAA1
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Звуковая сигнализация
  • Контакты без напряжения для работы генераторной установки и общей сигнализации
  • Дискретный модуль I/O
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Защитные устройства:
  • Показания уровня топлива
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Решетка защиты радиатора от ударов камней

Генератор

  • 12 выводов

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

D60 GC Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификация по сейсмической и ветровой нагрузке IBC

Система генератора

  • Вспомогательная обмотка рамы R

Система впуска воздуха

  • Воздушный фильтр патронного типа

Система зарядки

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA, UL10A, 120 В переменного тока

Автоматические выключатели

  • Автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту UL)
  • 3-полюсные, 100% от номинальной мощности
  • Второй ряд автоматических выключателей
  • Клеммная колодка

Панели управления

  • Состав комплекта NFPA110: аварийный сигнализатор низкого уровня топлива FSS и электрическая схема панели индикации (требуются, если выбран расположенный под рамой топливный бак); выключатель отключения при низком уровне охлаждающей жидкости WSS1; аварийный сигнализатор низкой температуры охлаждающей жидкости WCA1; встроенная в панель звуковая сигнализация PAA1; зарядное устройство аккумуляторной батареи PBC10NU NFPA; в зависимости от области применения может потребоваться нагреватель охлаждающей жидкости, дистанционный сигнализатор или проверка при коэффициенте мощности 0,8
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Контакты без напряжения для работы генераторной установки и общей сигнализации
  • Указатель температуры масла и датчик
  • Звуковая сигнализация
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Аварийный сигнализатор низкой температуры охлаждающей жидкости, выключатель при низком уровне охлаждающей жидкости, индикатор уровня топлива, отключение при перегрузке с помощью автоматического выключателя
  • Дискретный модуль I/O

Система охлаждения

  • Переходной фланец радиатора

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух, уровень 1
  • Наружная кнопка аварийного останова
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (белый)
  • Смотровое окно для панели

Выхлопная система

  • Системы шумоподавления 10, 25 и 35 дБА
  • Комплект для монтажа глушителя на переборке

Топливная система

  • Трубопровод аварийной вентиляции
  • Подъемник бака
  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов
  • Топливные баки, расположенные под рамой, 209 и 394 галлона
  • Емкость для заливки 5 галлонов

Нагревательные элементы

  • Нагреватель аккумуляторной батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Проводка для нагревателя пространства навеса
  • Нагреватель поддона смазочного масла

Генераторы

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор Cat

Система креплений

  • Сейсмические виброизоляторы

Проверки

  • Заводское испытание продолжительностью 4 часа
  • Протокол испытаний генератора
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Узнайте результаты сравнения D60 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D60 GC

Открытая установка D60 GC

Открытая установка D60 GC

Открытая установка D60 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D60 GC
Открытая установка D60 GC
Открытая установка D60 GC
Открытая установка D60 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View