G3512 750 кВт

Газовые генераторные установки G3512 с быстрым откликом

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность резервной газовой установки
750экВ при коэффициенте мощности 0,8
750экВ при коэффициенте мощности 0,8
Тип топлива
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США для стационарных генераторных установок неаварийного питания
Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США для стационарных генераторных установок неаварийного питания

Обзор

Генератор, работающий на природном газе, 525–750 кВт

Компания Caterpillar лидирует на рынке производства электроэнергии, предлагая генераторные установки с быстрым откликом, непревзойденной производительностью, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Соответствует UL2200 Сертификаты

Сертифицирована Агентством по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания, UL2200, UL1446 и др.

Готовность к работе 7 Секунды

Соответствует ведущим отраслевым стандартам, таким как NFPA110 уровень1 тип10

Готовность к приемке\ 100% большой нагрузки

Способность принять нагрузку для всего участка в случае чрезвычайной ситуации.

Характеристики продукции G3512 с быстрым откликом

Номинальная мощность резервной газовой установки 750экВ при коэффициенте мощности 0,8 750экВ при коэффициенте мощности 0,8
Тип топлива Природный газ, водородная смесь (до 5%) Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США для стационарных генераторных установок неаварийного питания Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США для стационарных генераторных установок неаварийного питания
об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин
Частота 60 Гц 60 Гц
Рабочий объем 3173 дюймов³ 52 л
Модель двигателя G3512 G3512
Рабочий объем 3173 дюймов³ 52 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Тип регулятора ADEM A4 ADEM A4
Длина 205.7 дюймы 5224 мм
Ширина 90 дюймы 2286 мм
Высота 99.4 дюймы 2525 мм
Масса 27500 фунты 12500 кг

G3512 с быстрым откликом Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двойные воздухоочистители по (1 с каждой стороны), с индикатором обслуживания
  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Панель управления

  • Cat ECS 100

Охлаждение

  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя наддувного воздуха с отдельным контуром
  • Насосы кожуха водяного охлаждения и SCAC с приводом от двигателя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Гнездо LH или RG, если не выбран радиатор
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Топливо

  • Управление соотношением компонентов топливной смеси с учетом показаний датчика оксидов азота (NOx)
  • Давление топлива на впуске от 0,5 до 5 фунтов на кв. дюйм
  • Природный газ: 800–1000брит.тепл.ед./стандартныйкуб.фут, метановое число 70–100
  • Газовый тракт: NFPA37 и CSA B149.3

Выхлопные газы

  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений.
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Турбокомпрессор с фланцевым выпускным патрубком Cat

Топливная система

  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
  • Электронный гидрораспределитель, установленный на двигателе
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24В пост. тока для пуска (ETR)

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Каталог запасных частей
  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Техобслуживание с правой стороны

Смазка

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр с картриджем

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Детекторы температуры обмотки
  • Изоляция класса H по NEMA
  • SR5
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех и функцией мин./макс. возбуждения

Регулирующая система

  • ADEM A4

Система зажигания

  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)
  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)

Управление

  • Регулятор частоты вращения ADEM A4 с входящим сигналом частоты вращения от 4 до 20 мА (0–5 В)

Пуск/зарядка

  • Стартеры 24 В пост. тока
  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями
  • Электростартер

G3512 с быстрым откликом Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажные кронштейны и трубопроводы
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Автоматические выключатели

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4-й цифровой тип
  • С правым, левым, задним креплением
  • 1200A, 3 полюса, автоматические выключатели на Р-образной раме, полностью соответствующие требованиям UL
  • 1600A, 2000А, 3 полюса, автоматические выключатели на R-образной раме, полностью соответствующие требованиям UL
  • 2000A, 3 полюса, автоматические выключатели Masterpact, полностью соответствующие требованиям UL
  • 100% от номинальной мощности, 3-полюсные, (UL/CSA/IEC), 5-значное номинальное значение
  • 3-полюсные (согласно IEC 947-2)
  • Монтаж на раму

Панель управления

  • Дистанционный сигнализатор
  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Локальная система контроля через ПК
  • Реле отказа двигателя
  • Дистанционное управление с ПК

Охлаждение

  • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой
  • Дистанционный радиатор для контуров воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC), датчик уровня входит в комплект поставки, но поставляется неподключенным
  • Входные и выходные соединения

Выхлопные газы

  • Коленчатый патрубок 305мм (12дюймов)
  • Уровень шумоизоляции 18 и 25дБА
  • Гибкие фитинги
  • Глушитель 305мм (12дюймов)
  • Глушитель 305мм (12дюйма) с искрогасителем
  • Фланец 305мм (12дюймов)

Топливная система

  • Датчики давления газового анализатора 3, 0–100кПа изб., 4–20мА

Общая информация

  • Специальная краска на заказ
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Комплект инструментов
  • Цифровое средство диагностики

Генератор

  • Коробка кабельного ввода
  • Воздушный фильтр генератора
  • Шины европейского стандарта
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Детекторы температуры подшипников

Пуск/зарядка

  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 20А, 24В пост. тока
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядный генератор 45A, 24В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 60 Гц: США

Узнайте результаты сравнения G3512 с быстрым откликом с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовая генераторная установка G3512

Газовая генераторная установка G3512

Газовая генераторная установка G3512

Газовая генераторная установка G3512

Газовая генераторная установка G3512
Газовая генераторная установка G3512
Газовая генераторная установка G3512
Газовая генераторная установка G3512

360 View