Дизельный генератор C1.1 (60 Гц) | 8–8,8 кВт

Дизельные генераторные установки C1.1 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
8,8 экВ
8,8 экВ
Минимальная номинальная мощность
8,0 экВ
8,0 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка 8,0–8,8 экВ

Дизельные генераторные установки C1.1 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 8,0–8,8экВ при 60Гц. Все генераторные установки C1.1 отвечают требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту R96/EUIIIa.

Преимущества

Свыше 1000 часов Время работы в непрерывном режиме

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Протестирован для работы Работа в условиях

Характеристики продукции C1.1 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 8,8 экВ 8,8 экВ
Минимальная номинальная мощность 8,0 экВ 8,0 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 110–480 В 110–480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя C1.1, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C1.1, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.1 л
Степень сжатия 23.0:1 23.0:1
Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
Топливная система Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 55.1 дюймы 1400 мм
Ширина — максимальная 24.4 дюймы 620 мм
Высота — максимальная 39.2 дюймы 996 мм

C1.1 (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу

Регулирующая система

  • Механическая система регулирования

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C1.1 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Опции для генератора

  • Береговая защита изоляции

Сертификаты

  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE
  • Международный сертификат для СНГ

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсный автоматический выключатель

Панель управления

  • Зарядное устройство
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Единая точка подъема кожуха
  • Шумоизолирующий кожух (гальванизированный)

Топливная система

  • Управление топливоперекачивающей системой
  • Ножки основания
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания – 1000 моточасов
  • Основание на салазках для кожухов
  • Основание на салазках для открытых установок
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Предупреждение о низком уровне топлива

Варианты монтажа

  • Снятие промышленного глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Комплект для установки глушителя

Специальные испытания и осмотр

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Решетка защиты радиатора от ударов камней
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)

Узнайте результаты сравнения C1.1 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Кожух

Генераторная установка C1.1, вид сзади слева

Генераторная установка C1.1, вид сзади справа

Генераторная установка C1.1, вид спереди справа

Генераторная установка C1.1, вид спереди слева

Кожух

Кожух
Генераторная установка C1.1, вид сзади слева
Генераторная установка C1.1, вид сзади справа
Генераторная установка C1.1, вид спереди справа
Генераторная установка C1.1, вид спереди слева
Кожух

360 View
360 View