Дизельная генераторная установка C175-20 (50 Гц) | 3150–4000 кВА

Дизельные генераторные установки C175-20 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
4000 (без вентилятора) / 3900 кВА
4000 (без вентилятора) / 3900 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
3600 (без вентилятора) / 3500 кВА
3600 (без вентилятора) / 3500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 3150–4000 кВА

Наши дизельные генераторные установки C175-20 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 3150–4000 кВА с частотой 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки оптимизированы для обеспечения либо низкого расхода топлива, либо низкого объема выбросов вредных веществ.

Преимущества

Свыше 20,000,000 Моточасы

по всему миру

Свыше 3000 единиц

в полевых условиях

Изделие, соответствующее самому высокому стандарту в отрасли Продукт

из доступных на рынке

Характеристики продукции C175-20 (50 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 4000 (без вентилятора) / 3900 кВА 4000 (без вентилятора) / 3900 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 3600 (без вентилятора) / 3500 кВА 3600 (без вентилятора) / 3500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 400–11 000 В 400–11 000 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 4000 кВА 4000 кВА
Минимальная номинальная мощность 3150 кВА 3150 кВА
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением C175-20 SCAC, 20-цилиндровый Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением C175-20 SCAC, 20-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.89 дюймы 175 мм
Ход поршня 8.66 дюймы 220 мм
Рабочий объем 6456.31 дюймов³ 105.8 л
Степень сжатия 15.3:1 15.3:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора ADEM� A4 ADEM� A4
Минимальная длина 264.2 дюймы 6711 мм
Длина — максимальная 330.8 дюймы 8402 мм
Ширина – минимальная 85.1 дюймы 2162 мм
Ширина — максимальная 127.8 дюймы 3247 мм
Минимальная высота 87.6 дюймы 2224 мм
Высота — максимальная 150.7 дюймы 3827 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 55100 фунты 25000 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 66200 фунты 30000 кг

C175-20 (50 Гц) Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • 4 одноэлементных воздухоочистителя емкостного типа с индикаторами обслуживания.

Панель управления

  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Цифровые индикаторы
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Частота (Гц)
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Индикаторы предупреждения/останова двигателя:
  • Кнопка аварийного останова
  • Таймер остывания двигателя
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Моточасы
  • Низкое давление масла
  • Cat ECS 100
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • 4 программируемых релейных входа
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • 4 программируемых релейных выхода
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Проверка индикаторов
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Настенные органы управления
  • об/мин

Система охлаждения

  • Система охлаждения SCAC
  • Датчики охлаждающей жидкости
  • Впускное отверстие рубашки охлаждения: 6-дюймовый ANSI/ выпускное отверстие рубашки охлаждения: 5-дюймовый фланец Cat
  • Впускное отверстие кондиционера воздуха: 6-дюймовый ANSI/ выпускное отверстие кондиционера воздуха: 3-1/2 дюйма, ANSI

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланец с болтовым креплением (ANSI 6 дюймов и DIN 150) с гофрированной мембраной для каждого турбокомпрессора (4 шт.). 50Гц

Топливо

  • Фильтры, 3 шт.
  • Топливные фильтры тонкой/сверхтонкой очистки
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 4 микрон
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 10 микрон
  • Устанавливаемые на двигателе фильтры x 3
  • Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель топливной системы

Генераторы и навесное оборудование

  • Выступающий полюс
  • Подавление радиочастотных помех
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Статор с платиновыми термодатчиками (РДТ) по стандарту IEC
  • Шаблонная намотка
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Регулятор напряжения
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • 6 выводов
  • 3 фазы, бесщеточный
  • Правая удлинительная клеммная коробка, нижний ввод кабеля
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C

Регулирующая система

  • ADEM A4
  • Резервная функция аварийного отключения (защита от заброса оборотов с помощью дублирующей системы изменения оборотов)

Система смазки

  • Контуры и клапан для слива масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Смазочное масло
  • Отвод газов

Системы крепления

  • Поручни — двигателя/генератора
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторные батареи и стойка с кабелями
  • Сдвоенные электростартеры 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Правый технологический люк
  • Краска — Caterpillar Yellow, включая направляющие, покрашенные в блестящий черный цвет

C175-20 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Системы впуска воздуха

  • Одноэлементный воздухоочиститель

Панели управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Контроллер и схема подключений питания среднего и высокого напряжения
  • Модуль разделения нагрузки
  • Устройства считывания напряжения и тока контроллера
  • Регулировка частоты вращения
  • Модули сигнализаторов
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Контроль температуры генератора
  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Жгут соединительных проводов
  • Жгут проводов генератора
  • Мониторинг применения по протоколу Modbus
  • Антивандальная дверца панели

Система охлаждения

  • Радиаторы, установленные на оборудовании
  • Вынесенные радиаторы
  • Охладитель топлива

Системы картера

  • Разрывные предохранительные клапаны
  • Система вентиляции картера

Выхлопная система

  • Передний кожух — резервное питание или питание критически важных работ
  • Передний кожух — основное или непрерывное питание
  • Выпускные коллекторы
  • Глушители (15, 25 и 34 дБА)

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Среднее напряжение — рамы 3000 — 50 Гц, 3 фазы, 1500 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение от постоянного магнита, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Термостат для нагревателя
  • Воздухоочиститель генератора
  • Дифференциальные трансформаторы тока — класс 5, 9 и 15 кВ

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Нагреватель смазочного масла
  • Нагреватель смазочного масла с предохранительным разрывным клапаном в картере
  • Масляные сливные поддоны
  • Смазочное масло
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Масляные фильтры

Система креплений

  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Пружинные линейные виброизоляторы
  • Виброизоляторы IBC — поставляются в разобранном виде

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний генератора
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний (TVA) генераторной установки
  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Специальные испытания, зарядка — только двигатель
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку

Пусковая / зарядная система

  • Электростартер 24В
  • Пневматический стартер
  • Регулятор давления воздуха
  • Крышки стартера
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 20, 35 и 50 А
  • Зарядные генераторы сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Общая информация

  • Специальная окраска — 3500, цвета (кроме желтого цвета Caterpillar или высококачественные краски)
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Средства технического обслуживания
  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • Ручной
  • Пневматическое пусковое устройство двигателя
  • Устройства управления — пневматические распорки

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C175-20 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельная генераторная установка C175-20

Генераторная установка C175-20

Генераторная установка C175-20

Генераторная установка C175-20

Дизельная генераторная установка C175-20
Генераторная установка C175-20
Генераторная установка C175-20
Генераторная установка C175-20

Генераторная установка C175

Генераторная установка C175

360 View