DG450 GC (трехфазный)

Газовые генераторные установки DG450 GC (трехфазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
450 экВ
450 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 450кВт

В линейке генераторов Cat® с электрозажиганием для стационарного применения реализованы: возбуждение от постоянного магнита, успокоительная обмотка, асимметричный статор, регулировка напряжения с помощью контроллера EMCP, изоляция обмотки класса H с шагом 2/3.

Преимущества

До 1414кВА при падении напряжения 30%

Возможность запуска больших нагрузок подключенных электродвигателей во время отключения электропитания

Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, необходимых для получения местных разрешений

Характеристики генератора Класс H Изоляция

Высший класс обеспечивает надежность генератора

Характеристики продукции DG450 GC (трехфазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 450 экВ 450 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Напряжение 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 В переменного тока 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 В переменного тока
Рабочий объем 1336.42 дюймов³ 21.9 л
Тип топлива Природный газ Природный газ
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Модель двигателя 12-цилиндровый, 4-тактный V-образный газовый двигатель объемом 21,9 л с электрическим зажиганием 12-цилиндровый, 4-тактный V-образный газовый двигатель объемом 21,9 л с электрическим зажиганием
Топливная система Карбюратор Карбюратор
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Диаметр цилиндра 5.03 дюймы 128 мм
Ход поршня 5.6 дюймы 142 мм
Степень сжатия 10.0:1 10.0:1
Длина 154.4 дюймы 3923 мм
Ширина 71 дюймы 1803 мм
Высота 67 дюймы 1702 мм
Масса 8274 фунты 3753 кг

DG450 GC (трехфазный) Стандартное оборудование

Охлаждение

  • Замкнутая система восстановления охлаждающей жидкости
  • Антифриз на основе этиленгликоля 50/50
  • Радиатор, установленный на заводе

Топливо

  • Проверка давления топлива
  • Реле низкого давления топлива
  • Выключение подачи топлива (первичное и вторичное)

Генератор

  • Изоляционный материал класса H
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью

Органы управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Опоры

  • Виброизоляторы (втулки)

Электрический стартер и/или предпусковая смазка

  • Электрическая система двигателя
  • Кабели аккумуляторной батареи
  • Электромагнитный клапан стартера

Электроэнергия — префикс заводского номера комплекта

  • Генератор для зарядки аккумулятора

DG450 GC (трехфазный) Дополнительное оборудование

Генератор

  • Термомагнитные или электронные АВЛК
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Шунтовой автоматический выключатель и вспомогательный контактный выключатель

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DG450 GC (трехфазный) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка

Кожух

Открытая генераторная установка
Кожух