Дизельный генератор 3516E (60Гц) | 2500–2750кВт

Дизельные генераторные установки 3516E (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2750 экВ
2750 экВ
Номинальная мощность в основном режиме
2500 экВ
2500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Tier 2, уменьшенный выброс оксида азота
Tier 2, уменьшенный выброс оксида азота

Обзор

Дизельная генераторная установка 2500–2750 экВ

Дизельные генераторные установки 3516E обеспечивают резервное и основное электроснабжение и соответствуют вашим стандартам по электроснабжению. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 2500–2750 экВт при частоте 60 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторная установка имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США об использовании только для стационарных установок аварийного питания (Tier2).

Преимущества

Экономия до 11% площади установки

Требуется меньше пространства для установки

Масса до 31% меньше

Требуется меньшее количество структурных опор

Полная мощность до 55 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Характеристики продукции 3516E (60 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 2750 экВ 2750 экВ
Номинальная мощность в основном режиме 2500 экВ 2500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Tier 2, уменьшенный выброс оксида азота Tier 2, уменьшенный выброс оксида азота
Напряжение 416–13800В 416–13800В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим
Максимальная номинальная мощность 2750 экВ 2750 экВ
Минимальная номинальная мощность 2500 экВ 2500 экВ
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3516E, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3516E, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.47 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4765 дюймов³ 78.1 л
Степень сжатия 14.7:1 14.7:1
Воздухозабор ATAAC ATAAC
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™ A5 Adem™ A5
Длина — максимальная 311.9 дюймы 7922 мм
Ширина — максимальная 104 дюймы 2640 мм
Высота — максимальная 131.6 дюймы 3342 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 40750 фунты 18480 кг

3516E (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания
  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Клеммы питания

  • Шина

Пуск/зарядка

  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор

Панель управления

  • Обмен данными:
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Низкое давление масла
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Кнопка аварийного останова
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Проверка индикаторов
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Регулировка частоты вращения
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Таймер остывания двигателя
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Последовательность фаз генератора
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Контроллер Cat ECS включает:
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Cat ECS 100
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Частота (Гц)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Моточасы
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Освещение приборной панели
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Органы управления:
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Защита вентилятора и ремня

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторы и навесное оборудование

  • Шаблонная намотка
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного/130 °C для резервного питания)
  • Детекторы температуры обмотки
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Правая боковая удлинительная клеммная коробка, соединения шин, установленные в верхней части, ввод кабеля снизу
  • 6 выводов
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA

Регулирующая система

  • ADEM III

Литература

  • Каталог запасных частей
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Система смазки

  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Отвод газов
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Смазочное масло
  • Шестеренчатый насос системы смазки

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Зарядный генератор 45 А
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Электростартер 24В

Общая информация

  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Правый технологический люк

3516E (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Защита воздухозаборника
  • Выносные штуцеры впуска воздуха
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации

Автоматические выключатели

  • Соединения шин
  • Разъемы выключателей на P-образной раме
  • Разъемы выключателей на R-образной раме
  • Дополнительные соединения шин питания
  • Жгуты проводов автоматических выключателей
  • Разъемы выключателей Masterpact
  • Варианты ввода кабеля
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Автоматические выключатели 2000, 2500, 3200, 4000 и 5000 A, 3 полюса, соответствующие требованиям IEC
  • Автоматические выключатели 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 и 5000 A, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панель управления

  • Функции пользовательского интерфейса
  • Монтажные приспособления — зажимы внешней коробки
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Мониторинг ПК (дистанционный и локальный)
  • Уровень
  • Функции модуля разделения нагрузки
  • Модули сигнализаторов
  • Вспомогательный блок
  • Поддерживаемые языки
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Антивандальная дверца панели
  • Переключатель повышения/понижения напряжения
  • Контроль температуры генератора

Система охлаждения

  • Расширительный бак
  • Опциональные радиаторы со змеевиком
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Опциональные радиаторы системы ATAAC

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы и патрубки для выхлопных газов
  • Фланцы
  • У-образные переходники
  • Глушители

Топливная система

  • Двусторонние топливные фильтры
  • Топливные фильтры грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Дифференциальные трансформаторы тока – класса 8,7 и 15 кВ
  • Воздухоочистители генератора

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Ручной насос предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы сейсмических колебаний NORAD — система IBC
  • Дисковые, низкие изоляторы

Разъемы питания

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Рама 2700 и 3000
  • Группы соединения с "массой"

Специальные испытания/протоколы

  • Сертификаты IBC
  • Протокол испытаний генераторной установки
  • Анализ крутильных колебаний
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Испытание на расход топлива
  • Испытание генераторной установки на расход топлива

Пусковая / зарядная система

  • Крышка стартера
  • Электростартеры
  • Регулятор давления воздуха
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Двигатели пневматических стартеров

Общая информация

  • Специальная цветовая схема
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Узнайте результаты сравнения 3516E (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторные установки 3516E,

Генераторные установки 3516E,

Генераторные установки 3516E,

Генераторные установки 3516E,

Генераторные установки 3516E,
Генераторные установки 3516E,
Генераторные установки 3516E,
Генераторные установки 3516E,