Дизельная генераторная установка DE500 GC (50 Гц) | 500 кВА

Дизельные генераторные установки DE500 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
500 кВА
500 кВА
Минимальная номинальная мощность
500 кВА
500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка, 500кВА

Генераторные установки DE500 GC с дизельным двигателем C13 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 500 кВА при частоте 50 Гц.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции DE500 GC

Максимальная номинальная мощность 500 кВА 500 кВА
Минимальная номинальная мощность 500 кВА 500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C13 Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C13
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 15.8:1 15.8:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 122 дюймы 3100 мм
Ширина — максимальная 52.7 дюймы 1338 мм
Высота — максимальная 85.4 дюймы 2168 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 6446 фунты 2924 кг

DE500 GC Стандартное оборудование

Двигатель

  • Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C13

Панели управления

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Варианты электрооборудования

  • 3-полюсный автоматический выключатель
  • Нейтральное заземление
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы
  • Точки крепления подъемного и транспортировочного оборудования

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE500 GC Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Потенциометры регулировки частоты вращения и напряжения
  • PLG 4G/3G/Etherne
  • Сигнализатор
  • Аварийный останов

Кожух

  • Кожух Cat GC

Варианты электрооборудования

  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Вспомогательные контакты
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Зарядное устройство
  • Залитые электролитом аккумуляторные батареи

Генератор

  • Нагреватель
  • Система AVR

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой и защитой от утечек (объемом на 8 часов работы)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Сигнализация при низком и высоком уровне топлива

Выхлопная система

  • Глушитель для промышленного применения
  • Глушитель затухания 10 дБА

Система впуска воздуха

  • Одноступенчатый воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздушный фильтр

Сертификаты

  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификат ТС

Расширенное техническое обслуживание

  • 3 года, 4, 5 и 10 лет

Узнайте результаты сравнения DE500 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

Кожух DE500 GC

Кожух DE500 GC

DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
Кожух DE500 GC
Кожух DE500 GC

360 View
360 View