Дизельный генератор C280-16 (60 Гц) | 3350–5320 кВт

Дизельные генераторные установки C280-16

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
4840 экВт (60 Гц), 6500 кВА (50 Гц)
4840 экВт (60 Гц), 6500 кВА (50 Гц)
Минимальная номинальная мощность
4400 экВт (60 Гц), 5875 кВА (50 Гц)
4400 экВт (60 Гц), 5875 кВА (50 Гц)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Обзор

C280-16

Наши дизельные генераторные установки C280-16 созданы для постоянного, резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 4400–4840 экВт при частоте 60 Гц и 5875–6500 кВА при частоте 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторную установку можно сконфигурировать для соответствия требованиям IMO/EPA Tier 2 или EPA Tier 4 Final.

Преимущества

Свыше 200,000,000 Моточасы

по всему миру

До 10% Повышенная топливная экономичность

Подтвержденное снижение

Свыше 20% Сокращает время техобслуживания

Два смотровых отверстия на каждый цилиндр, сегментированные распределительные валы и простота обслуживания отдельных головок блоков цилиндров

Характеристики продукции C280-16

Максимальная номинальная мощность 4840 экВт (60 Гц), 6500 кВА (50 Гц) 4840 экВт (60 Гц), 6500 кВА (50 Гц)
Минимальная номинальная мощность 4400 экВт (60 Гц), 5875 кВА (50 Гц) 4400 экВт (60 Гц), 5875 кВА (50 Гц)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
Частота вращения 900/1000 об/мин 900/1000 об/мин
Рабочий цикл Основное и непрерывное питание Основное и непрерывное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C280-16, V-16 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C280-16, V-16
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 18032 дюймов³ 296 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Система контроля генераторной установки (GMS) Система контроля генераторной установки (GMS)
Длина — максимальная 404 дюймы 10261.7 мм
Ширина — максимальная 99.62 дюймы 2530.3 мм
Высота — максимальная 156.6 дюймы 3977.7 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 141840 фунты 64470 кг

C280-16 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Отключение подачи воздуха
  • Турбокомпрессор, водяное охлаждение, смазка моторным маслом
  • Сапун, картер, верхняя установка
  • Охладитель наддувочного воздуха, чистая вода, коррозионностойкое покрытие (с воздушной стороны)
  • Воздухоочиститель

Система охлаждения

  • Трехпучковый масляный охладитель
  • Термостаты воды рубашки охлаждения
  • Устанавливаемые спереди турбокомпрессоры
  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Термостат

Выхлопная система

  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа
  • Расположение болтов Cat, 457 мм (18 дюймов)
  • Включает в себя переходник, гибкие выхлопные патрубки

Топливная система

  • Одинарная или двойная

Генераторная система

  • Генератор по индивидуальному заказу в соответствии с техническим описанием дилера

Система регулятора

  • Привод UG

Система смазки

  • Маслосборник для водосодержащего масла. Включает главные смазочные и масляные насосы с приводом от двигателя, маслопроводы и поддон картера двигателя
  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Смотровые крышки блока цилиндров со стороны обслуживания двигателя
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Регулятор давления масла

Система креплений

  • Гаситель крутильных колебаний
  • Монтаж двигателя и генератора

Пусковая / зарядная система

  • Группа трубопроводов для единой точки подключения потребителей
  • Два электромотора, двигатель, установленный сзади слева
  • Пневматический стартер лопастного типа
  • Пневмоглушитель

Общая информация:

  • Шестеренчатые насосы: топливный / масляный / воды рубашки охлаждения / охлаждающей жидкости охладителя наддувного воздуха / воды маслоохладителя
  • Краска, Caterpillar Yellow

C280-16 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Штуцер впуска воздуха
  • Вертикальный опорный кронштейн
  • Жалюзи воздухоочистителя в сборе
  • Клапан управления наддувом
  • Сажевый фильтр
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации

Система охлаждения

  • вспомогательный водяной насос;
  • Теплообменник для одиночного контура
  • Расширительный бак
  • Средства облегчения работы системы охлаждения
  • Средства нагрева

Выхлопная система

  • Гибкие патрубки для выхлопных газов
  • Приварной фланец и соответствующее оборудование

Топливная система

  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр
  • Соединения топливной системы
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторная система

  • Детекторы температуры обмотки
  • Противоконденсатные нагреватели
  • 3-фазный, с шестью выводами, соединение по схеме «звезда»
  • Изоляция класса F
  • Соединения шин

Система регулятора

  • Электронное оборудование / приводы
  • Привод EGB
  • Цифровые программные устройства
  • Резервное питание от батареи / источник электропитания
  • 230 мкА
  • 723 и выше

Система смазки

  • Сливной клапан поддона картера двигателя
  • Переходник системы смазки ANSI (Аварийное соединение)

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • С ограничением по вертикали
  • Без ограничения по вертикали
  • Изолятор

Пусковая / зарядная система

  • Гибкий шланг для сжатого воздуха
  • Пневматический стартер турбинного типа
  • Редукционный клапан
  • Резервные пневматические стартеры

Общая информация:

  • Окраска по заказу

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C280-16 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C280-16

C280-16