Дизельный генератор D125 GC C7.1 (60Гц) | 125кВт

Дизельные генераторные установки D125 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
125 экВ
125 экВ
Минимальная номинальная мощность
125 экВ
125 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3

Обзор

Дизельная генераторная установка 125экВ

Дизельные генераторные установки D125 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 125экВ при 60Гц. Все генераторные установки D125 GC поставляются с различным уровнем выбросов загрязняющих веществ.

Преимущества

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Экономия до 11% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

Характеристики продукции D125 GC

Максимальная номинальная мощность 125 экВ 125 экВ
Минимальная номинальная мощность 125 экВ 125 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7.01 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система Электронная, топливная магистраль высокого давления Электронная, топливная магистраль высокого давления
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 103.7 дюймы 2634 мм
Ширина — максимальная 51.2 дюймы 1300 мм
Высота — максимальная 52.2 дюймы 1402 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 3099 фунты 1406 кг

D125 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панели управления

  • Панель управления GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапанами
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

Генератор и вспомогательное оборудование

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Защита класса IP23
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • 12 выводов

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 24 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

D125 GC Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Снятие генератора
  • Устанавливаемый по заказу генератор с рамой LC
  • Вспомогательная обмотка рамы R: R2273L4 SE вспом. альт. 07, вспом. альт. 08 и вспом. альт. 10
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсные автоматические выключатели 250, 400 и 630 A

Опции панели управления

  • Зарядное устройство
  • Нагреватель панели управления
  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • Контакты без напряжения
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Контакты регулирования частоты вращения
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация

Система управления

  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Статическое зарядное устройство
  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2

Варианты монтажа

  • Комплект для установки глушителя
  • Глушитель для жилых помещений
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Снятие промышленного глушителя
  • Электронный регулятор

Топливные системы

  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Компактное основание на салазках для открытых установок
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Протоколы испытаний

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель, IEC, 4-полюсный

Вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом

Узнайте результаты сравнения D125 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D125 GC

Открытая установка D125 GC

Открытая установка D125 GC

Открытая установка D125 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D125 GC
Открытая установка D125 GC
Открытая установка D125 GC
Открытая установка D125 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View